Endress+Hauser-koncernen

Mediecenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser

Support tæt på dig

Online Shop

Indtast dine personlige login-oplysninger for at få adgang til onlineshoppen og afgive en ordre døgnet rundt. Du kan desuden kontrollere produktpriser og leveringstider, eller du kan anmode om et tilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkt: Enkel bestilling af de produkter, du har brug for lige nu

E-direct Shop

Mere intuitivt, hvilket hjælper med at overvinde tab af viden

Opgradering af din vandstrømscyklus til løsninger med lav vedligeholdelse

Hvordan håndterer du udskiftning af udstyr, dyr nedetid og den tid, vedligeholdelsesteamene spilder på at sætte sig ind i nye teknologier og processer? Mange i elindustrien er endnu ikke blevet informeret ordentligt om den nye udvikling, hvilket skaber stadig større problemer for industrien. Efterhånden som flere generationer trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, opstår der huller i den fornødne viden om driften.

Industriservice er fremtiden

Kraftværksoperatører og -ejere outsourcer som regel vedligeholdelsestjenesterne, primært på grund af mangel på ressourcer. Selvom outsourcing kan være nyttigt, kan det også give anledning til frustrationer. Eksempel: ingen erstatning for pensionerede medarbejdere, tab af viden, ikke længere dedikerede specialister ude på stedet og ændringer hos multifunktionelle industriudbydere. Vi leverer intelligent instrumentering, der passer til denne vedligeholdelsesstrategi, så der er færre frustrationer.

Vælg intelligent instrumentering

  • Papirløst kontor: deling af alle dokumenter via W@M-onlineportalen

  • Selvstartende sensorer: ikke-destruktiv plug and play (Memosens)

  • Vedligeholdelsesstabilitet: Letlæselig vejledende tekst på transmitterne gør det nemt at håndtere problemer

  • Øget realitet: fra ledningsføring til ibrugtagning under drift og vedligeholdelse

  • Live-support og fjernstyring: webservertilslutning til applikationsspecialister

  • Forebyggende vedligeholdelse: information på forhånd om forbrugsvarer eller rengøringsmidler til analysatorer

  • Intelligente sensorer: lagring af information og indstillinger

  • Avanceret procesdiagnostik med Heartbeat Technology™

Opnå bedre måleydelse

Vores SWAS-løsning (Steam Water Analysis System) er det perfekte eksempel på, hvordan vi kombinerer intelligent instrumentering. Panelerne er nemme at installere, tage i brug og betjene, og takket være det modulopbyggede design kan de kombineres, så de passer til dit behov. Derfor opnår du fleksibilitet i forhold til teknikken, da vi sammen kan finde en løsning.

Fordele ved SWAS-løsningen

  • Modulær og pladsoptimeret

  • Memosens digital intelligent sensorplatform

  • Mulighed for udvidelse til yderligere parametre med senderplatform med flere parametre (Liquiline)

  • Logbog, som er sikret mod manipulation, til sporing af vanddampskvalitet (garanti)

  • Softwarefunktioner som beregning af pH og resterende harpikskapacitet

  • Certificeringer tilgængelige for svejsning, materiale og tryktest iht. EN10204-3.1

  • Tryk på op til 320 bar (4.641 psi), temperaturer op til 575 °C (1.067 °F)

Succeshistorier

Onlineværktøjer

Dette websted anvender cookies. Ved at anvende webstedet accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her Luk