Endress+Hauser-koncernen

Mediecenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser

Support tæt på dig

Online Shop

Indtast dine personlige login-oplysninger for at få adgang til onlineshoppen og afgive en ordre døgnet rundt. Du kan desuden kontrollere produktpriser og leveringstider, eller du kan anmode om et tilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkt: Enkel bestilling af de produkter, du har brug for lige nu

E-direct Shop

Vi ved, at sikkerhed har den største betydning for jer

De rette løsninger hjælper jer med at forudse potentielle udstyrsdefekter

Personalets sikkerhed kommer i første række i designet, konstruktionen, driften og vedligeholdelsen af kraftværket. Alvorlige skader kan forårsages af udstyrsdefekter, som ofte skyldes mange års forkert betjening og vedligeholdelse. Foruden turbinen er kedlen det største, dyreste og potentielt mest farlige stykke udstyr, hvis den ikke betjenes og vedligeholdes korrekt. Brændstofseksplosioner, lav vandstand eller ringe fødevandskvalitet kan have alvorlige konsekvenser.

Oprethold kedlens sikkerhed vha. vores unikke løsninger

For at forhindre brændstofeksplosioner skal al den nødvendige forebyggende rutinevedligeholdelse gennemføres. Når det gælder lav vandstand og ringe fødevandskvalitet, skal du bruge det korrekte udstyr, som giver mulighed for at foretage pålidelige måling af niveau, temperatur, tryk og kvalitet. Vi leverer et komplet sortiment af løsninger, teknologier og tjenester, der opfylder jeres behov. Al målingsinstrumentering fremstilles til de højeste kvalitetsstandarder for at garantere konsekvent ydeevne og kompatibilitet.

Overholdelse af industristandarder

  • Funktionel sikkerhed: IEC 61511 SIL2 påvist i brug, IEC 61508 SIL 2/3-certificeret

  • Trykdirektiver som PED, AD2000, ASME B31.3, KHK, CRN, EN13480

  • Høj vibrationsmodstand: 60 g topeffekt – topacceleration IEC60751 for temperatursensorer

  • EN12952-11 (vandrørskedel), EN12953-09 (rørrørskedel) til guidede radarinstrumenter og dp-sender

  • SIS-standarder: installation i overensstemmelse med stemmelogikkonfigurationen "One-out-of-Two" (1oo2) eller "Two-out-of-Three" (2oo3)

Succesfuld historik og knowhow

  • Kontinuerlig selvovervågning vha. smart-instrumentering

  • Installed Base Audit-tjenester (IBA) til opfyldelse af kvalitets- og sikkerhedsbehov

  • Forebyggende vedligeholdelse

  • Plant Asset Management (PAM) indsamler smart-oplysningerne fra enheden i marken og videresender dem til ydelsesovervågningssystemet (tilstandsovervågning), hvorved der opnås sikker drift

Succeshistorier

Kontakt

Endress+Hauser A/S
Poppelgårdvej 10-12 2860 Søborg , Danmark
Tlf.: +45 70 131 132
Fax: +45 70 132 133
Send e-mail www.dk.endress.com

Relaterede emner

Relaterede nyheder

Onlineværktøjer

Dette websted anvender cookies. Ved at anvende webstedet accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her Luk