Endress+Hauser-koncernen

Mediecenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser

Support tæt på dig

Online Shop

Indtast dine personlige login-oplysninger for at få adgang til onlineshoppen og afgive en ordre døgnet rundt. Du kan desuden kontrollere produktpriser og leveringstider, eller du kan anmode om et tilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkt: Enkel bestilling af de produkter, du har brug for lige nu

E-direct Shop

Alternativer til eksisterende flowmåleteknologier

Værdien af moderne totrådet teknologi til MRO

Eksisterende flowmåleteknologier som f.eks. fortrængningsmåler (PD), turbine, variabelt område (VA eller rotameter) og differenstryk (DP) – engang de bedst tilpassede eller den eneste løsning til visse anvendelsesområder – er ikke længere den eneste valgmulighed. I dag tilbyder moderne flowteknologier som vortex, ultrasonic og Coriolis et langt mere pålideligt alternativ.

Flowmåling, en nøglekomponent

Når et anlægs proces har behov for forbedring, kan det nogle gange være en af nøglekomponenterne at udskifte en eksisterende flow-teknologi med en mere præcis og pålidelig flow-teknologi. Planlagt eller uplanlagt procesnedetid er afgørende, når en flowmåler har behov for vedligeholdelsesarbejde, kalibrering eller udskiftning.

Men det har sin pris!

Overvej en proces med væskegennemstrømningshastighed på 2,0 m/s i en almindelig DN50/2-ledning, hvilket giver en gennemstrømningsmængde på cirka 15.500 l pr. time. Hvis produktet har en værdi for producenten på 0,25 eur/l, kan den tabte indtjening være 3.900 eur/time i den periode, hvor processen er afbrudt. Dertil kommer udgifterne til vedligeholdelse, kalibrering, reparation eller udskiftning af selve flowmåleren og måske miljømæssige udgifter til sikker bortskaffelse af farlige spildprodukter fra proceslinjen.

Moderniser anlægget

Gode resultater af MRO:

  • Indbygget sikkerhed med ultralyds- og coriolisteknologi

  • Omkostningsbesparelser i forbindelse med kabelføringsarbejde

  • Overlegen ydeevne af ultralyd i sammenligning med mekaniske målere i tankanlæg eller i overvågning af brændselsolie og bedre kalibreret præcision end 0,5 %.

  • For at opnå endnu bedre flowkontrol, kan coriolis-metoden måle direkte masseflow (intet behov for volumenkorrektion i forhold til temperatur)

Dynamisk custody transfer – målepunkter