Endress+Hauser-koncernen

Mediecenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser

Support tæt på dig

Online Shop

Indtast dine personlige login-oplysninger for at få adgang til onlineshoppen og afgive en ordre døgnet rundt. Du kan desuden kontrollere produktpriser og leveringstider, eller du kan anmode om et tilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkt: Enkel bestilling af de produkter, du har brug for lige nu

E-direct Shop

Maksimal effektivitet ved genvinding af skrotmateriale

Optimering af procespålideligheden med Endress+Hauser

Perfekt planlægning og en stram tidsplan er uundværligt ved genvinding af skrotmateriale. Fragtskibe, godstog og lastbiler leverer tonsvis af metalskrot og fragter derefter en masse af det bedste genanvendte stål væk. I løbet af et par timer udsættes det gamle metalskrot for brændende varme; ved tapningstemperaturer på over 1600 °C (2900 °F) i kraftige lysbueovne, sekundær behandling i chargeovne og derefter i støbeforme. Slutresultatet er førsteklasses stål fra valseværket.

  • BSE i Kehl udvikler innovative og effektive anlæg til stålværker i hele verden. ©Badische Stahl-Engineering GmbH

Resultaterne

  • Pålidelig præstation i krævende, varme miljøer

  • Hjælp til søgning efter lækager

  • Kontrol og analyse af komprimeret luft, komprimeret naturgas, oxygen og vand

  • Opnå forbedret effektivitet ved at tilføre den kemiske energi til ovnen

  • Badische Stahl-Engineering GmbH
    "I vores mangeårige samarbejde med Endress+Hauser har alting altid kørt perfekt."

    Peter Paul Ploner

    Øverste vicedirektør , Handelsafdelingen, Badische Stahl-Engineering GmbH

Kundeudfordring

Et optimalt materialeflow er tvingende nødvendigt, og hver eneste skridt i arbejdsprocessen skal være 100 % korrekt. Til den energikrævende drift af stålværker er fokus på procespålidelighed, ressource- og energieffektivitet og miljøbelastning. Udvikling af effektive teknologier har stor betydning rent økonomisk, da energiomkostningerne kan udgøre en tredjedel af den påvirkelige omsætning på et stålværk.

Det er her, Badische Stahl-Engineering (BSE) kommer ind i billedet: anlæg og maskiner, der er blevet testet under strenge langvarige forhold, optimeres til brugerne og leveres til stålværker i hele verden. Takket være den stærke entreprenørånd og jagten på mere effektive teknologier udvikles der nye innovationer.

Vores løsning

Flowmålere samt tryk- og temperatursensorer fra Endress+Hauser spiller en vigtig rolle for optimering af procespålideligheden med "Hightech fremstillet af Badische Stahl-Engineering GmbH". De udfører arbejdet pålideligt i det krævende, varme miljø. De hjælper med at søge efter lækager samt styre og analysere komprimeret luft, komprimeret naturgas, oxygen og vand. De hjælper med at forbedre effektiviteten, da den kemiske energi tilføres ovnen.

Kontakt

Endress+Hauser A/S
Poppelgårdvej 10-12 2860 Søborg , Danmark
Tlf.: +45 70 131 132
Fax: +45 70 132 133
Send e-mail www.dk.endress.com
Onlineværktøjer

Dette websted anvender cookies. Ved at anvende webstedet accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her Luk