Endress+Hauser-koncernen

Mediecenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser

Support tæt på dig

Online Shop

Indtast dine personlige login-oplysninger for at få adgang til onlineshoppen og afgive en ordre døgnet rundt. Du kan desuden kontrollere produktpriser og leveringstider, eller du kan anmode om et tilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkt: Enkel bestilling af de produkter, du har brug for lige nu

E-direct Shop

Ystad Energi optimerer energien med radiometrisk måleprincip

Ved hjælp af en radiometrisk måling fra Endress+Hauser kan Ystad Energi kontrollere og styre brændselsniveauet i sine fjernvarme kedler. Dette er en god løsning både miljømæssigt og økonomisk.

System med to målepunkter

  • En radiometrisk måling består af to enheder: Strålingskilden der omfatter en radioaktiv isotop indkapslet i en afskærmet beholder. Strålingskilden udsender gammastråling, der absorberes når den passerer gennem beholdervæggen og mediet.

  • Detektoren, der er fastgjort til den modsatte side af kedlen, omdanner gammastrålingen til et styresignal. Ved hjælp af det radiometriske måleprincip kan man enten måle niveauet i kedlen eller detektere en niveaugrænse og automatisere indfødningen af brændstof til optimal forbrænding.

  • "Vi leverede en komplet løsning til Ystad Energi", beretter Carl Theander, salgsingeniør hos Endress+Hauser AB. "Den bestod af en CS137 kilde, en FMG60 transmitter,
    monteringsbeslag, idriftsættelse og uddannelse. Installationen fandt sted i efteråret 2012".

  • "Det var meget enkelt at installere den radiometriske måling. Alt er monteret på ydersiden af kedlen, strålingskilden på den ene side og detektoren på den anden. Så behøver man ikke at lave indgreb i kedlen. Gammastråling går nemlig igennem metal", fortæller Benny Hansson.

  • Ystad Energi's Benny Hansson (t.v.) kontaktede salgsingeniør Carl
Theander fra Endress+Hauser.
    Ystad Energi's Benny Hansson (t.v.) kontaktede salgsingeniør Carl
    Theander fra Endress+Hauser for at få en løsning på radiometrisk
    måling til den nye kedel.

    ,

  • Med det radiometriske målesystem kan Ystad Energi nu måle
    brændselsniveauet i kedlen og styre tykkelsen af brændselslaget.

"I 2004 installerede vi en kedel med radiometrisk måling. Det fungerede meget godt. I 2007 byggede vi en ny kedel på 10 MW. Den var dog ikke udstyret med radiometrisk måling og for at få en ensartet indfødning af flis havde vi brug for at eksperimentere med forskellige tider på indfødningen. Det gav et ujævnt niveau og resultatet var meget afhængig af typen af biobrændsel. Metoden var usikker, og energimæssigt var det ikke en god løsning.

Da den nye kedel ikke opfyldte vores krav, besluttede vi derfor at bygge videre på den. Vi kontaktede Endress+Hauser for at få forslag til en radiometrisk måling til den nye kedel", siger Benny Hansson.

Med den radiometriske måling kan de ansvarlige på Ystad Energi nu måle brændselsniveauet i kedlen og styre tykkelsen af brændselslaget og dermed få en jævn indfødning af flis. "Vi kan se brændselsniveauet på PLC’en. Hvis det f.eks. er varmere ude, behøver vi ikke så tykt et brændselslag. Vi kan regulere og reducere indfødningen alt efter hvordan forholdene er og dermed holde det rigtige niveau på alle tidspunkter for maksimal energioptimering", forklarer Benny Hansson og fortsætter:

"Det er en fantastisk løsning både miljømæssigt og økonomisk. Vi har fået investeringen tilbage på kort tid. Siden vi installerede den radiometriske måling og ombyggede kedlen hvor brændselslaget er, har vi fået en anden forbrænding og asken er nu godkendt af Naturstyrelsen til at kunne blive leveret tilbage til skoven. Tidligere var vi tvunget til at deponere asken som affald, hvilket resulterede i betydelige omkostninger", afslutter Benny Hansson.

Kontakt

Endress+Hauser A/S
Poppelgårdvej 10-12 2860 Søborg , Danmark
Tlf.: +45 70 131 132
Fax: +45 70 132 133
Send e-mail www.dk.endress.com
Onlineværktøjer

Dette websted anvender cookies. Ved at anvende webstedet accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her Luk