Øget sikkerhed på rensningsanlæg
Automatisk dosering af flokkuleringsmiddel til fosfateliminering
Implementeringen af automatisk dosering af flokkuleringsmiddel betyder, at kunden kan overholde (døgnet rundt, alle ugens dage) fosfatgrænsen i udløbet og spare en masse penge: Det medfører færre kemikalier og reduceret slamproduktion.
Resultaterne
Besparelser på 26.000 € om året til flokkuleringsmiddel (PAC)
2 % reduktion af slamproduktion
Selv med stor fosfatforhøjelse i indløbet var udløbet stadig under den officielle grænse hver gang
Kundeudfordring
Indløbet for dette rensningsanlæg er variabelt på grund af høj spildevandsbelastning fra industrien. Manuel dosering af flokkuleringsmiddel var ikke tilstrækkeligt til at fastholde fosfatkoncentrationen i udløbet under den officielle grænse på i alt 1 mg/l P. Kundeudfordringen er at overholde den officielle udløbsgrænse for fosfat og administrere kemikalieomkostningerne effektivt.
Vores løsning
Den bedste metode til at nå dette mål var at implementere et automatiseringssystem til kemikaliedosering, som er baseret på fosfatmåling – i både udløb og indløb. Automatiseringssystemet (Liquicontrol-P) fra Endress+Hauser var det eneste system, der var i stand til at måle begge punkter:
Ved hjælp af indløbsfosfatkoncentrationen definerer algoritmen den "støkiometriske" mængde flokkuleringsmiddel.
Ved hjælp af udløbsfosfatkoncentrationen øger eller reducerer en prognoseregulator den tidligere mængde flokkuleringsmiddel, så det følger sætpunktet, som kunden frit kan definere for udløbet (i vores tilfælde 0,8 mg/l).
Løsningskomponenter:
Instrumenter: Fosfatanalysator med version med 2 kanaler (CA71PH, CAT221 for udløb, CAT221 for indløb)
Hardware: PLC (Rockwell Automation Allen Bradly® CompactLogixTM)
Software: Liquicontrol-P
Doseringspumper
Kabinet til udendørs installation af analysesystem, elskab og pumper
Fordele
Konstant overholdelse af den officielle udløbsgrænse for fosfat
Optimering af anlægssikkerheden for dit rensningsanlæg
Effektiv styring af kemikalieomkostningerne
Reduktion af slamproduktionen