Endress+Hauser-koncernen

Mediecenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser

Support tæt på dig

Online Shop

Indtast dine personlige login-oplysninger for at få adgang til onlineshoppen og afgive en ordre døgnet rundt. Du kan desuden kontrollere produktpriser og leveringstider, eller du kan anmode om et tilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkt: Enkel bestilling af de produkter, du har brug for lige nu

E-direct Shop

Optimeret udskillelse af svær/medium råolie

Opnå råolie af højere kvalitet og mindre vedligeholdelse

Råolie af højere kvalitet og mindre vedligeholdelse i processen er nu muligt med vores guidede multiparameter-bølgeradarteknologi. Ved udskillelsesapplikationer forekommer der ofte et slopolielag (emulsion), som kan forårsage udfordringer i forbindelse med grænseflademåling og samlet niveaumåling. Denne teknologi er designet specielt til at overvinde disse udfordringer.

Oversigt over fordele

  • Ingen afbrydelse i målingen af udskillelsesprocessen

  • Nem installation og vedligeholdelse uden specialværktøjer

  • Råolie af højere kvalitet

  • Multiparametersonde til grænseflademåling. To strømudgange til grænsefladelag og samlet niveau.

Udfordring

Ved udskillelse af medium og svær råolie (API 15° til 31° 870 til 960 kg/m3 (7,3 til 8 lb/gal)) kan det være udfordrende at måle det samlede niveau samt grænsefladen nøjagtigt med en enkelt enhed. Ved disse opgaver forekommer der ofte et lag slopolie (emulsion). Hvis dette lag overstiger 5 cm (2 tommer), kan en standardmæssig guidet bølgeradarenhed ikke måle grænsefladen. Og en kapacitansniveauenhed kan kun vise vandets niveau – ikke det samlede niveau.

Vores løsning 

Vores patenterede guidede multiparameter-bølgeradarenhed kombinerer traditionel guidet bølgeradarteknologi med kapacitansniveauteknologi – dermed samles fordelene ved dem begge i én enhed. Når slopolielaget (emulsion) har nået en tykkelse på over 5 cm (2 tommer), skifter sensoren automatisk til kapacitanstilstand, så grænsefladen detekteres kontinuerligt.

Levelflex M FMP55 med koaksialsonde

Pålidelig måling:

  • For grænseflade med emulsion

  • I tilfælde af turbulent overflade og skum

  • Til skiftende medier

  • Høj tilgængelighed

  • Integreret datahukommelse

  • Forhåndskalibreret på fabrikken

  • Intuitivt, menustyret betjeningskoncept på de lokale sprog

  • Nem integration i styre- eller forvaltningssystemer

  • Nøjagtig instrument- og procesdiagnose, som muliggør hurtige beslutninger

  • Godkendelser: ATEX, IEC Ex, FM, CSA