Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Fleksibel kalibrering af pH-elektroder hos Faxe Forsyning

Charlotte Halvorsen arbejder som laborant i Faxe Forsynings afdeling for spildevand. En af hendes arbejdsopgaver er at sørge for kalibreringen af de pH-sensorer, der er installeret på anlægget. Den opgave er blevet noget lettere i løbet af det seneste års tid. Ikke mindst efter man besluttede at anskaffe sig et MemobasePlus kalibreringssystem med tilhørende software, som i lighed med pH-sensorerne og den buffervæske, der anvendes til at foretage kalibreringen, alle leveres af Endress+Hauser

Memobase Plus kalibreringsapparatet er lille og handy, og er forbundet til pc'en via et USB-stik. ©Endress+Hauser

Memobase Plus kalibreringsapparatet er lille og handy, og er forbundet til pc'en via et USB-stik.

Hurtig og nem kalibrering

  • "En af de allerstørste fordele ved Memosens-teknologien er, at man når man er ude på anlægget kan udskifte den pH-sensor, der trænger til at blive kalibreret med en ny kalibre-ret elektrode, og så tage den "gamle" med hjem og kalibrere den under helt stabile forhold i laboratoriet"

  • ”Det er blevet meget nemmere med det nye kalibreringssystem, MemobasePlus, og det er rigtig smart, at den automatisk logger til pc’en,

Kalibrering under kontrollerede forhold


"Før i tiden var vi nødt til at foretage selve kalibreringen ude på anlægget, og det kan da være meget rart en varm sommerdag. Men det er det bestemt ikke, når man skal gøre det i stormvejr eller i sne og frost. Det giver en bedre kalibrering, hvis forholdene er ens fra gang til gang. Det gør det heller ikke bedre, at den kolbe man tester i såvel som pH-elektroden er lavet af glas, og de kan altså godt gå i stykker, hvis de vælter i blæsevejr", siger hun.

Præcis kalibrering

Buffervæsken leveres også af Endress+Hauser, og nøjagtigheden er ifølge Charlotte Halvorsen "snorlige." Sensorerne skal kalibreres cirka én gang om måneden - afhængigt af hvilket "miljø", de sidder i, og de holder cirka et år - også afhængigt af, hvor aggressivt et miljø de sidder i. Så det bliver til et anseeligt antal kalibreringer på et år.