Endress+Hauser-koncernen

Mediecenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser

Support tæt på dig

Online Shop

Indtast dine personlige login-oplysninger for at få adgang til onlineshoppen og afgive en ordre døgnet rundt. Du kan desuden kontrollere produktpriser og leveringstider, eller du kan anmode om et tilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkt: Enkel bestilling af de produkter, du har brug for lige nu

E-direct Shop

Optimeret udskillelse af let råolie

Opnå bedre proceseffektivitet

Horisontale udskillere til let olie er egnet til høje gas-olie-forhold og konstante kildestrømme. Let olie (API >31,1° på under 870 kg/m3 (7,3 lb/gal)) udskilles hurtigere end andre former for råolie. Traditionelle mekaniske målere kan være udfordrende til denne brug. Vores guidede radar afhjælper disse problemer og giver en mere nøjagtig måling.

Oversigt over fordele

  • Multiparametersonde til grænseflademåling. To strømudgange til grænsefladelag og samlet niveau

  • Nem installation og vedligeholdelse uden specialværktøj

  • Installation kræver ikke måleskakt

  • Der bruges den samme sensor til udskillelse og udskillerens oliesektion

  • Ingen kalibrering påkrævet på stedet

Udfordring

De fleste horisontale udskillere til let olie er i dag udstyret med mekaniske niveau- og densitetsenheder. Mekaniske enheder kræver meget vedligeholdelse og skal tilpasses til den producerede olie. Alle former for ændringer i den producerede olie betyder, at måleenheden også skal justeres.

Vores løsning

Vores guidede radar med koaksialsonde afhjælper alle de procespåvirkninger, der kan forekomme. Sensoren er forhåndskalibreret og kan tages i brug med det samme. Dette sikrer nem eftermontering af eksisterende udskillere. Sensoren kan installeres direkte i udskilleren eller i et siderør. Den samme sensor kan bruges i udskillelsessektionen samt i udskillerens oliesektion. Dette stiller mindre krav til reservedele.

Levelflex M FMP55 med koaksialsonde

Pålidelig måling:

  • For grænseflade med emulsion

  • I tilfælde af turbulent overflade og skum

  • Til skiftende medier

  • Høj tilgængelighed

  • Integreret datahukommelse

  • Forhåndskalibreret på fabrikken

  • Intuitivt, menustyret betjeningskoncept på de lokale sprog

  • Nem integration i styre- eller forvaltningssystemer

  • Nøjagtig instrument- og procesdiagnostik, som muliggør hurtige beslutninger

  • Godkendelser: ATEX, IEC Ex, FM, CSA