©Endress+Hauser
Afløser
Versatile standard flowmeter for the water and wastewater industry
Yderligere information
Enkle produkter
Nemme at vælge, installere og betjene
Teknisk ydeevne
Enkelhed
Standardprodukter
Pålidelige og robuste med lav vedligeholdelse
Teknisk ydeevne
Enkelhed
Avancerede produkter
Funktionelle og praktiske
Teknisk ydeevne
Enkelhed
Specialiserede produkter
Designet til krævende applikationer
Teknisk ydeevne
Enkelhed
FLEX valg
Teknisk ydeevne
Enkelhed
Fundamental
Få dækket dine basale målebehov
Teknisk ydeevne
Enkelhed
Lean
Administrer nemt dine kerneprocesser
Teknisk ydeevne
Enkelhed
Extended
Optimer dine processer med innovative teknologier
Teknisk ydeevne
Enkelhed
Xpert
Til de mest udfordrende applikationer
Teknisk ydeevne
Enkelhed
Product headline
std_productprofile_product_usp_34693_1508942575. std_productprofile_product_field_of_application_34668_1508941419.
Sensor features
Secure, reliable long‐term operation – robust and completely welded sensor. Energy‐saving flow measurement – no pressure loss due to cross section constriction. Maintenance‐free – no moving parts. International drinking water approvals. Degree of protection IP68 (Type 6P enclosure).
Transmitter features
std_productprofile_product_benefits_34681_1508942231. std_productprofile_product_benefits_34683_1508942232. std_productprofile_product_benefits_34682_1508942239. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35305_1509527304. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35308_1509527353. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35309_1509527353.
Max. process pressure
PN6...40 Cl 150...300 JIS 10...20K AWWA Class D AS 2129 Table E AS 4087 PN16
Ambient temperature range
-20...+60°C -40...+60°C (optional)
Degree of protection
IP 67 (NEMA 4x) IP 68 (Nema 6P)
Display/Operation
Two line display with backlit Push button
Outputs
4...20 mA Pulse/Frequency Status
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, NEPSI, FM, CSA
Pressure approvals and certificates
Hygienic approvals and certificates
Drinking water approvals: ACS, NSF 61, KTW/W270, WRAS BS6920
Mest downloadede
Proline Promag 50
Engelsk version - 11/2009
Description of the device functions (options and inputs). Additional
documentation for Operating Instructions Proline Promag 50.
EN
DA
CS DE ES FR HU IT JA PL PT RU
01/11/2009
01/03/2005
15/10/2003
01/06/2001
Sprog:
Engelsk
Version:
01/11/2009
Filstørrelse:
676.9 KB
Filnavn:
BA049DEN_1109.pdf
Proline Promag 50W, 53W
Technical Information
Engelsk version - 10/2017
Electromagnetic flowmeter for measuring the flow of conductive fluids in
water or
wastewater applications
EN
DA
DE ES FR IT JA PL PT RU TR ZH
01/10/2017
21/07/2010
18/02/2010
01/07/2005
01/02/2004
Sprog:
Engelsk
Version:
01/10/2017
Filstørrelse:
2.7 MB
Filnavn:
TI00046DEN_1317.pdf
154 dokumenter
Proline Promag 50W, 53W
Technical Information
Electromagnetic flowmeter for measuring the flow of conductive fluids in water or wastewater applications
EN
DA
Tysk Spansk French Italiensk Japansk Polsk Portugisisk Russisk Tyrkisk Kinesisk
01/10/2017
21/07/2010
18/02/2010
01/07/2005
01/02/2004
Sprog:
Engelsk
Version:
01/10/2017
Filstørrelse:
2.7 MB
Filnavn:
TI00046DEN_1317.pdf
Proline Promag 50
PROFIBUS DP/PA
Description of
Device Functions
Description of the device functions (options and inputs). Additional documentation for Operating Instructions PROline Promag 50 PROFIBUS-PA.
EN
DA
Tysk Spansk French
28/06/2010
01/10/2005
01/04/2001
Sprog:
Engelsk
Version:
28/06/2010
Filstørrelse:
717.1 KB
Filnavn:
BA056DEN_0610.pdf
Fieldgate Data Access
Operating Instructions
Software for acquiring Fieldgate data Software Version 2.06.xx
EN
DA
Tysk
01/12/2009
08/07/2004
Sprog:
Engelsk
Version:
01/12/2009
Filstørrelse:
1.7 MB
Filnavn:
BA049SEN.pdf
Proline Promag 50
PROFIBUS DP/PA
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
DA
Tysk Spansk French
27/11/2017
01/02/2015
01/04/2014
09/05/2011
01/12/2010
Sprog:
Engelsk
Version:
27/11/2017
Filstørrelse:
9.6 MB
Filnavn:
BA00055DEN_1717.pdf
Description of the device functions (options and inputs). Additional documentation for Operating Instructions Proline Promag 50.
EN
DA
Tjekkisk Tysk Spansk French Ungarsk Italiensk Japansk Polsk Portugisisk Russisk
01/11/2009
01/03/2005
15/10/2003
01/06/2001
Sprog:
Engelsk
Version:
01/11/2009
Filstørrelse:
676.9 KB
Filnavn:
BA049DEN_1109.pdf
Proline Promag 53
HART
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
DA
Bulgarsk Tjekkisk Tysk Spansk French Ungarsk Italiensk Japansk Polsk Portugisisk Russisk Kinesisk
27/11/2017
01/02/2015
01/12/2014
01/04/2014
18/12/2009
Sprog:
Engelsk
Version:
27/11/2017
Filstørrelse:
9.9 MB
Filnavn:
BA00047DEN_1617.pdf
Proline Promag 50
HART
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
DA
Bulgarsk Tysk Spansk French Ungarsk Italiensk Japansk Polsk Portugisisk Russisk
27/11/2017
01/02/2015
01/04/2014
09/05/2011
01/12/2010
Sprog:
Engelsk
Version:
27/11/2017
Filstørrelse:
7.7 MB
Filnavn:
BA00046DEN_1717.pdf
Proline Promag 50
Brief Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
DA
Bulgarsk Tjekkisk Tysk Spansk Estisk French Italiensk Portugisisk Russisk Serbisk Kinesisk
27/11/2017
04/04/2016
09/09/2015
01/02/2015
01/04/2014
Sprog:
Engelsk
Version:
27/11/2017
Filstørrelse:
3.5 MB
Filnavn:
KA00026DEN_1917.pdf
Proline Promag 50/53
Assembly Instructions/Montageanleitung
Armoured Cable for Promag 50/53 Remote Version Verstärkte Kabel für Promag 50/53 Getrenntausführung
Sprog:
Engelsk
Version:
01/02/2001
Filstørrelse:
163.8 KB
Filnavn:
ka012da2.pdf
Replacing S-DAT
Installation Instructions
Promag 23, 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, 8WF, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, t-mass 65
EN
DA
Tysk
01/03/2018
21/11/2011
Sprog:
Engelsk
Version:
01/03/2018
Filstørrelse:
511.3 KB
Filnavn:
EA00079DA2_1518.pdf
Søg i reservedele efter nummer på tegning
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kit P.s.b. 50/51/53 85-260VAC
Tegningsnummer
Ordrekode
F
50096745
Kit p.s.b. 50/53 85-260VAC HE
Tegningsnummer
Ordrekode
F
71039466
Kit p.s.b. 50/53 85-260VAC HE
Tegningsnummer
Ordrekode
F
71039466
Kit P.s.b. 50/51/53 85-260VAC Ex
Tegningsnummer
Ordrekode
F
50096746
Kit p.s.b. 50/53 85-260VAC HE Ex
Tegningsnummer
Ordrekode
F
71039467
Kit P.s.b. 50/51/53 20-55VAC 16-62VDC
Tegningsnummer
Ordrekode
F
50096747
Kit p.s.b.50/53 20-55VAC 16-62VDC HE
Tegningsnummer
Ordrekode
F
71039468
Kit P.s.b. 50/51/53 20-55VAC16-62VDC Ex
Tegningsnummer
Ordrekode
F
50096744
Kit p.s.b.50/53 20-55VAC 16-62VDC HE Ex
Tegningsnummer
Ordrekode
F
71039469
Kit 10 fuses 250 VAC T800 MA
Tegningsnummer
Ordrekode
7
50094002
Kit 10 fuses 250 VAC T 2A00
Tegningsnummer
Ordrekode
7
50094003
Kit meas. amplifier PMAG 50 WEA EX
Tegningsnummer
Ordrekode
B
50106076
Kit meas. amplifier 50 WEA HE Ex
Tegningsnummer
Ordrekode
B
71039451
Kit meas. amplifier PMAG 50 WEA
Tegningsnummer
Ordrekode
B
50106073
Kit meas. amplifier 50 WEA HE
Tegningsnummer
Ordrekode
B
71039445
Kit meas. amplifier PMAG 50 SEA EX
Tegningsnummer
Ordrekode
B
50106078
Kit meas. amplifier 50 SEA HE Ex
Tegningsnummer
Ordrekode
B
71039453
Kit meas. amplifier PMAG 50 SEA
Tegningsnummer
Ordrekode
B
50106075
Kit meas. amplifier 50 SEA HE
Tegningsnummer
Ordrekode
B
71039447
Kit meas. amplifier PMAG 50 EES EX
Tegningsnummer
Ordrekode
B
50106077
Kit meas. amplifier 50 EES HE Ex
Tegningsnummer
Ordrekode
B
71039452
Kit meas. amplifier PMAG 50 EES
Tegningsnummer
Ordrekode
B
50106074
Kit meas. amplifier 50 EES HE
Tegningsnummer
Ordrekode
B
71039446
Kit commodul Iout passive/Frequency Exi
Tegningsnummer
Ordrekode
C
50098302
Kit I/O Iout passive/Frequency HE Exi
Tegningsnummer
Ordrekode
C
71039479
Kit commodul Iout active/Frequency Exi
Tegningsnummer
Ordrekode
C
50098303
Kit I/O Iout active/Frequency HE Exi
Tegningsnummer
Ordrekode
C
71039478
Kit com50/51/40/80/90 I+F/stat.in+outEx
Tegningsnummer
Ordrekode
C
50096759
Kit I/O 50/80 I+F status in+out HE EX
Tegningsnummer
Ordrekode
C
71039473
Kit commodul current/frequency out Ex
Tegningsnummer
Ordrekode
C
50096757
Kit I/O 50/80 current/frequ. out HE EX
Tegningsnummer
Ordrekode
C
71039474
Tegningsnummer
Ordrekode
C
71066579
Kit I/O 50/53/55/80/83 Profib. PA HE Ex
Tegningsnummer
Ordrekode
C
71066580
Kit com Pline 50/90 current out Ex
Tegningsnummer
Ordrekode
C
50096756
Kit I/O 50 current out HE EX
Tegningsnummer
Ordrekode
C
71039710
Kit I/O 50/53/55/83/65/8ME Profib. DP Ex
Tegningsnummer
Ordrekode
C
71021742
Kit I/O 50/53/55/83 Profibus DP HE EX
Tegningsnummer
Ordrekode
C
71039484
Kit display mod 50/51/80/65 >=V1.06.00
Tegningsnummer
Ordrekode
E
50108132
Kit disp.50/51/80/90/65 Wall >=V1.06.00
Tegningsnummer
Ordrekode
J
50108131
Kit Bus PCB/PCB carr.5X/8X/9X/65 wall
Tegningsnummer
Ordrekode
21
50094017
Kit Bus/connec.b.5X/40/8X/65 field hous.
Tegningsnummer
Ordrekode
G
50094016
Kit connec. board PMAG5X wall enclo.
Tegningsnummer
Ordrekode
19
50094015
Kit connec. board 50/53/55 wall encl.HE
Tegningsnummer
Ordrekode
19
71039496
Kit connec. board In/Output Wall encl
Tegningsnummer
Ordrekode
18
50094014
Kit connection board D/E/L/P/S/W FS
Tegningsnummer
Ordrekode
A
50098018
Kit connection board D/E/L/P/S/W FS HE
Tegningsnummer
Ordrekode
A
71039497
Kit Termin.Block field hous. 5X/8X/40/65
Tegningsnummer
Ordrekode
29
50108139
Kit Termin.Block Wall encl. 5X/8X/9X/65
Tegningsnummer
Ordrekode
30
50108140
Kit S-Dat Promag 50 programmed
Tegningsnummer
Ordrekode
S
71003946
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 with window Exd
Tegningsnummer
Ordrekode
8
50094027
Kit Cover 5X/40/8X/65 with window
Tegningsnummer
Ordrekode
8
50094026
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 vers. blind Exd
Tegningsnummer
Ordrekode
9
50094029
Kit Cover 5X/40/8X/65 version blind
Tegningsnummer
Ordrekode
9
50094028
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 Conn.termi.Exd
Tegningsnummer
Ordrekode
10
50094040
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 Conn.termi.Exe
Tegningsnummer
Ordrekode
10
50094039
Kit Cover Connection terminal
Tegningsnummer
Ordrekode
10
50094038
Kit Cover Connection terminal
Tegningsnummer
Ordrekode
26
50094038
Repair kit cover, remote version
Tegningsnummer
Ordrekode
26
71247838
Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex
Tegningsnummer
Ordrekode
15
50098036
Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex
Tegningsnummer
Ordrekode
15
50098036
Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex
Tegningsnummer
Ordrekode
15
50098036
Kit 10 cable glands M20x1,5
Tegningsnummer
Ordrekode
15
50096840
Kit 10 extension M20x1.5/PG13,5
Tegningsnummer
Ordrekode
15
50098040
Kit 10 ext. M20x1.5/NPT 1/2" (plug PVC)
Tegningsnummer
Ordrekode
15
50098042
Kit 10 ext. M20x1.5/NPT 1/2" (plug PVC)
Tegningsnummer
Ordrekode
15
50098042
Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)
Tegningsnummer
Ordrekode
15
50098041
Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)
Tegningsnummer
Ordrekode
15
50098041
Kit Cable gland Profibus PA
Tegningsnummer
Ordrekode
15
50098037
Kit 2 cable gland M20x1,5 reinf.Transm.
Tegningsnummer
Ordrekode
15
71029349
Kit 2 cable gland M20x1,5 reinf.Sensor
Tegningsnummer
Ordrekode
15
71029350
Kit 2 cable glands G1/2" Nema 6P
Tegningsnummer
Ordrekode
15
71029351
Kit 2 cable glands NPT1/2" Nema 6P
Tegningsnummer
Ordrekode
15
71029352
Kit Circuit board cpl field/SS-housing
Tegningsnummer
Ordrekode
12
50096839
Kit Bushing to field/SS-housing
Tegningsnummer
Ordrekode
14
50099102
Kit Ground terminal / Cover clamp
Tegningsnummer
Ordrekode
13
50096841
Kit Seal cover to Wall enclosure
Tegningsnummer
Ordrekode
20
50094041
Kit 10 Seal cover to field housing
Tegningsnummer
Ordrekode
11
50094050
Kit parts housing compact Stnd/HT
Tegningsnummer
Ordrekode
22
50098020
Kit parts housing FS Stnd/HT
Tegningsnummer
Ordrekode
24
50098019
Kit housing gasket FS Stnd/HT
Tegningsnummer
Ordrekode
25
50098023
Kit housing gasket compact Stnd/HT
Tegningsnummer
Ordrekode
23
50098024
Kit 2 exchange elect. PMAG F/W 4435
Promag, cable remote version
Transmitter Promag, mounting set
Promag L/W/P/S,E, grounding cable kit
Promag, grounding disc/protection disc
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .
Tilpas
Accepter kun essentielle
Accepter alle