WirelessHART-løsninger
WirelessHART-løsninger, omkostningseffektiv integration af flytning, ændring og installation af eksterne målepunkter
WirelessHART har en ekstremt fleksibel metode til integration af målepunkter i overvågningssystemer. Den kan anvendes i systemer, som regelmæssigt udvides, f.eks. brøndhoveder, som konstant flyttes rundt, og som befinder sig på roterende eller bevægeligt udstyr. Da systemerne er selvorganiserende, kræves kun et minimum af tid til installation, integration og ibrugtagning. Med Endress+Hausers adapterkoncept kan man også hurtigt tilføje WirelessHART-kommunikation til eksisterende 4 til 20 mA instrumenter.
You've viewed 8 of 32 products
Funktionsprincip
Et WirelessHART-system omfatter en gateway, som forbindes med overvågningssystemet, og op til 250 WirelessHART-måleinstrumenter. Endress+Hausers adapter gør det muligt at integrere et hvilket som helst HART eller
4 til 20 mA instrument i det trådløse netværk. Det samme gælder bestemte instrumentdisplaymoduler. Instrumenterne overfører med regelmæssige intervaller de målte værdier til gatewayen, som opsamler disse og gør dem tilgængelige for en tilsluttet applikation. FieldCare-konfigurationssoftware kan anvendes til konfiguration af netværket.
Fordele
- Hurtig og fleksibel installation
- Velegnet til bevægeligt og roterende anlægsudstyr
- Velegnet til ændring af mobile installationer
- Omgår forhindringer og integrerer vanskeligt tilgængelige målepunkter
- Opgraderer gamle systemer