Endress+Hauser-koncernen

Mediecenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser

Support tæt på dig

Online Shop

Indtast dine personlige login-oplysninger for at få adgang til onlineshoppen og afgive en ordre døgnet rundt. Du kan desuden kontrollere produktpriser og leveringstider, eller du kan anmode om et tilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkt: Enkel bestilling af de produkter, du har brug for lige nu

E-direct Shop
Hygiejniske termometre til sterile anvendelser inden for føde- og drikkevareindustrien samt life sciences-industrien

Hygiejniske termometre

Hygiejniske termometre til sterile anvendelser inden for føde- og drikkevareindustrien og life sciences-industrien

De innovative termometre i den kompakte og modulære hygiejniske serie er designet med henblik på at opfylde kravene i fødevare- og life sciences-industrien og overholde de højeste kvalitetsstandarder. For første gang tilbydes der et omfattende, globalt produktsortiment med et stort udvalg af procesforbindelser, sendere og yderligere konstruktive varianter. Alle produkter – både metriske og imperielle – fås med de relevante internationale godkendelser.

Beskrivelse af sortimentet

Vores sortiment af hygiejniske termometre omfatter:

  • Kompakte eller modulære termometre med eller uden display

  • Termometre med eller uden sender

  • Stort udvalg af procesforbindelser (klemme, metalliske forseglingssystemer, fastsvejset adapter, APV-inline, Varivent, Ingold, klemningsforskruninger, ...)

  • Sensorer med de hurtigste svartider (t90s: 1,5 s) til optimal processtyring

  • Sensorer med uovertruffen modstandsdygtighed over for vibrationer (> 60 g), som giver ultimativ anlægssikkerhed

Klik for at se alle hygiejniske termometre
  • iTHERM TM411 innovativt avanceret, modulært RTD-termometer ©Endress+Hauser

Inden for procesautomatisering er to måleprincipper for temperatur blevet etableret som standard:

RTD – modstandstermometre: måleprincip

RTD-sensoren ændrer den elektriske modstand med en ændring i temperaturen. De er egnede til måling af temperaturer mellem -200 °C og ca. 600 °C og skiller sig ud takket være høj målenøjagtighed og langsigtet stabilitet. Det mest udbredte sensorelement er en Pt100. Endress+Hausers RTD-sensorer overholder som standard IEC 60751-nøjagtighedsklasse A.

TC – termoelementer: måleprincip

Et termoelement er en komponent, der består af to forskellige metaller, som er forbundet med hinanden i den ene ende. Der skabes et elektrisk potentiale (termoelektrisk kraft) takket være Seebeck-effekten i den åbne ende, hvis forbindelsen og de frie ender udsættes for forskellige temperaturer. Ved hjælp af de såkaldte termoelementreferencetabeller (se IEC 60584) kan temperaturen ved forbindelsen (måleforbindelsen) findes.

Termoelementer er egnede til temperaturmåling i området 0 °C til +1800 °C. De skiller sig ud takket være den hurtige svartid og den høje vibrationsmodstandsdygtighed.

Fordele

  • iTHERM QuickSens: hurtigste svartider (t90s: 1,5 s), som giver optimal processtyring

  • iTHERM StrongSens: uovertruffen modstandsdygtighed over for vibrationer (> 60 g), som giver ultimativ anlægssikkerhed

  • iTHERM QuickNeck: omkostnings- og tidsbesparelser via værktøjsfri, nem genkalibrering

  • Over 50 hygiejniske procesforbindelser mulige

  • International certificering: eksplosionsbeskyttelse iht. ATEX/IECEx, hygiejnestandarder iht. 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, TSE-egnethedscertifikat