Kabelsonder
Kabelsonder til forskellige applikationer
Kompakte RTD- og TC-termometre med ikke-aftageligt kabel til plug-in- eller fastskruningstilslutning. Omkostningseffektive sensorer til brug i mange processer og laboratorieanvendelser.
En kabelsonde er nem at installere og giver høj driftssikkerhed takket være pålidelig og nøjagtig temperaturmåling i almindelige processer.
You've viewed 8 of 32 products
Beskrivelse af sortimentet
Kabelsonder er særligt velegnede til temperaturmåling for maskiner, laboratorieudstyr og anlæg inden for gasholdige eller flydende medier som f.eks. luft, vand, olie osv.
Uden yderligere termorør er sondehylsteret i direkte kontakt med procesmediet. Det betyder, at kabelsonden hurtigt og nøjagtigt kan registrere hurtige temperaturændringer.
Inden for procesautomatisering er to måleprincipper for temperatur blevet etableret som standard:
RTD – modstandstemperaturføler: måleprincip
RTD-sensoren ændrer den elektriske modstand med en ændring i temperaturen. De er egnede til måling af temperaturer mellem -200 °C og ca. 600 °C og skiller sig ud takket være høj målenøjagtighed og langsigtet stabilitet. Det mest udbredte sensorelement er en Pt100. Endress+Hausers RTD-sensorer overholder som standard IEC 60751-nøjagtighedsklasse A.
TC – termoelementer: måleprincip
Et termoelement er en komponent, der består af to forskellige metaller, som er forbundet med hinanden i den ene ende. Der skabes et elektrisk potentiale (termoelektrisk kraft) takket være Seebeck-effekten i den åbne ende, hvis forbindelsen og de frie ender udsættes for forskellige temperaturer. Ved hjælp af de såkaldte termoelementreferencetabeller (se IEC 60584) kan temperaturen ved forbindelsen (måleforbindelsen) findes.Termoelementer er egnede til temperaturmåling i området 0 °C til +1800 °C. De skiller sig ud takket være den hurtige svartid og den høje vibrationsmodstandsdygtighed.
Fordele
- Høj fleksibilitet takket være brugerspecifikke indføringslængder og variable procestilslutninger
- Hurtig svartid
- Omkostningseffektiv