Endress+Hauser-koncernen

Mediecenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser

Support tæt på dig

Online Shop

Indtast dine personlige login-oplysninger for at få adgang til onlineshoppen og afgive en ordre døgnet rundt. Du kan desuden kontrollere produktpriser og leveringstider, eller du kan anmode om et tilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkt: Enkel bestilling af de produkter, du har brug for lige nu

E-direct Shop
måling af overfladetemperatur

Overfladetermometre

Overfladetermometre til forskellige anvendelser

Måling af overfladetemperatur kan være nødvendigt ved industriprocesser, når varme overflader i reaktorer eller rør skal overvåges, og indtrængen i røret eller reaktoren skal undgås. Temperaturen for processtrømme skal holdes under kontrol og reguleres, sommetider endda uden direkte kontakt mellem procesmediet og selve temperatursensoren for at undgå afbrydelser i strømmen.

Beskrivelse af sortimentet

Afhængigt af anvendelsen installeres SkinPoint-termometrene, så detekteringspunktet (ved enhedens spids) holdes i kontakt med overfladen ved hjælp af svejsning, skruning eller fastspænding, og om nødvendigt beskyttes det endda af skræddersyet afskærmning.

  • Omnigrad T TST602 RTD-termometer, måling af overfladetemperatur ©Endress+Hauser

Inden for procesautomatisering er to måleprincipper for temperatur blevet etableret som standard:

RTD – modstandstermometre: måleprincip

RTD-sensoren ændrer den elektriske modstand med en ændring i temperaturen. De er egnede til måling af temperaturer mellem -200 °C og ca. 600 °C og skiller sig ud takket være høj målenøjagtighed og langsigtet stabilitet. Det mest udbredte sensorelement er en Pt100. Endress+Hausers RTD-sensorer overholder som standard IEC 60751-nøjagtighedsklasse A.

TC – termoelementer: måleprincip

Et termoelement er en komponent, der består af to forskellige metaller, som er forbundet med hinanden i den ene ende. Der skabes et elektrisk potentiale (termoelektrisk kraft) takket være Seebeck-effekten i den åbne ende, hvis forbindelsen og de frie ender udsættes for forskellige temperaturer. Ved hjælp af de såkaldte termoelementreferencetabeller (se IEC 60584) kan temperaturen ved forbindelsen (måleforbindelsen) findes.

Termoelementer er egnede til temperaturmåling i området 0 °C til +1800 °C. De skiller sig ud takket være den hurtige svartid og den høje vibrationsmodstandsdygtighed.

Fordele

  • Egnet til høje procestryk (ingen direkte kontakt med processen)

  • Anvendelsesområde inden for højtydende industriprocesser