Endress+Hauser-koncernen

Mediecenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser

Support tæt på dig

Online Shop

Indtast dine personlige login-oplysninger for at få adgang til onlineshoppen og afgive en ordre døgnet rundt. Du kan desuden kontrollere produktpriser og leveringstider, eller du kan anmode om et tilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkt: Enkel bestilling af de produkter, du har brug for lige nu

E-direct Shop
Temperaturtransmittere til industrianvendelser

Temperaturtransmittere

Temperaturtransmittere til alle industrianvendelser

Temperaturtransmittere har til formål at transformere sensorsignalet til et stabilt og standardiseret signal. Tidligere blev transmittere bygget vha. analog teknologi. Siden da er digital teknologi imidlertid blevet udbredt, fordi det giver bedre målenøjagtighed og samtidig højere fleksibilitet, forbedret sikkerhed og sikre omkostninger.
Desuden kan målenøjagtigheden i moderne transmittere forbedres ved at bruge software med matchende sensor og transmitter.

Beskrivelse af sortimentet

Vores store sortiment af modulære industritemperatursendere omfatter:

  • DIN-skinnemonterede temperaturtransmittere til panelinstallation

  • Hovedtemperaturtransmittere til direkte installation i termometerterminalhovederne

  • Felttemperaturtransmittere til direkte tilslutning i procesområderne

  • Temperaturtransmittere til Ex-områder

  • Tilgængelige temperaturtransmittere til alle relevante kommunikationsprotokoller: HART®, PROFIBUS® PA, FOUNDATION Fieldbus™ eller programmering med pc

Klik for at se alle temperaturtransmittere
  • iTEMP TMT82 temperaturtransmitter ©Endress+Hauser

De konfigurerbare transmittere overfører ikke alene konverterede signaler fra modstandstermometre (RTD) og termoelementer (TC), men overfører også modstands- (Ω) og spændingssignaler (mV). Lineariseringsegenskaber for hver type sensor gemmes i sensoren, så der opnås den størst mulige målepræcision.

Inden for procesautomatisering er to måleprincipper for temperatur blevet etableret som standard:

RTD – modstandstermometre: måleprincip

RTD-sensoren ændrer den elektriske modstand med en ændring i temperaturen. De er egnede til måling af temperaturer mellem -200 °C og ca. 600 °C og skiller sig ud takket være høj målenøjagtighed og langsigtet stabilitet. Det mest udbredte sensorelement er en Pt100. Endress+Hausers RTD-sensorer overholder som standard IEC 60751-nøjagtighedsklasse A.

TC – termoelementer: måleprincip

Et termoelement er en komponent, der består af to forskellige metaller, som er forbundet med hinanden i den ene ende. Der skabes et elektrisk potentiale (termoelektrisk kraft) takket være Seebeck-effekten i den åbne ende, hvis forbindelsen og de frie ender udsættes for forskellige temperaturer. Ved hjælp af de såkaldte termoelementreferencetabeller (se IEC 60584) kan temperaturen ved forbindelsen (måleforbindelsen) findes.

Termoelementer er egnede til temperaturmåling i området 0 °C til +1800 °C. De skiller sig ud takket være den hurtige svartid og den høje vibrationsmodstandsdygtighed.

Fordele

  • Sikker brug i farlige områder, internationale godkendelser som f.eks. FM, CSA, ATEX, NEPSI, IECEx

  • Diagnostikoplysninger iht. NAMUR NE 107

  • Optimering af målenøjagtigheden via matchning af sensor og sender

  • Mulighed for højt målepunkt ved hjælp af funktioner til sensorovervågning

  • Hurtig ledningsføring uden brug af værktøjer takket være fjederterminalteknologi (ekstraudstyr)