Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Sikker niveaumåling i biosilo med radar - Micropilot FMR57

For at klare det barske miljø med særligt meget støv og damp kræves der produkter af højeste kvalitet.

Borås Energi og Miljø arbejder med opvarmning, køling, biogas, affaldshåndtering, vand og sanitet, energi og affaldsanlæg. De producerer også selv el på deres eget kraftvarmeværk og egne vandkraftværker. Til håndtering af den løbende drift og vedligeholdelse på de forskellige anlæg har Borås Energi og Miljø lavet en aftale tilbage i år 2006 med Dalkia, som langsigtet strategisk partner.

Fordele

  • Micropilot FMR57 er en radar, der kan leve op de strengeste krav og er velegnet til måling i høje siloer.

    Sensoren er robust og kan bruges i applikationer op til 400 ° C

    Takket være lufttilslutning som standard, kan den håndtere selv høje koncentrationer af støv.

Produktet til barske applikationer

Det er et velkendt problem på denne type anlæg. Radaren er ikke følsom på samme måde over for støv, kondens og damp, som ultralyd. Derfor valgte vi vores niveaumåler Micropilot FMR57 til denne applikation. Måleren blev solgt med en opstart. Efter at vores serviceteknikere var på stedet og fik lavet en opstart, har de ikke behøvet at gøre mere ved måleren - alt har fungeret fint lige fra starten