Endress+Hauser-koncernen

Mediecenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser

Support tæt på dig

Online Shop

Indtast dine personlige login-oplysninger for at få adgang til onlineshoppen og afgive en ordre døgnet rundt. Du kan desuden kontrollere produktpriser og leveringstider, eller du kan anmode om et tilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkt: Enkel bestilling af de produkter, du har brug for lige nu

E-direct Shop

Vibronisk
punktniveaudetering
Liquiphant FTL31

Punktniveauafbryder til væske i kompakt design med hus i rustfrit stål

  • Liquiphant FTL31 ©Endress+Hauser
  • Liquiphant FTL31 ©Endress+Hauser
  • Liquiphant, Liquipoint, Cerabar, Ceraphant – et stærkt team til standardmæssige niveau- og trykanvendelser

  • Vibronisk måleprincip

  • Liquiphant med permanent funktionskontrol er det sikre valg til punktniveaudetektering for væske

  • Liquiphant FTL31 ©Endress+Hauser
  • Liquiphant FTL31 ©Endress+Hauser

Liquiphant FTL31 er en punktniveauafbryder til væske. FTL31 er designet til industribrug i alle industrier, især maskinindustrien. Liquiphant bruges til at forebygge overfyldning eller til tørløbsbeskyttelse for pumper i rengørings- og filtersystemer samt til køle- og smørebeholdere.Kompakt:
- Markedets mindste vibroniske sensor
Sikker:
- Kontinuerlig selvovervågning
- Pålidelig omkobling uafhængigt af medieegenskaber
Nem:
- Ingen kalibrering eller justering
- Plug & play

Fordele

  • Konstrueret iht. de strengeste krav, hvad angår kvalitet og miljømæssig bæredygtighed. Den selvovervågende Liquiphant giver desuden mulighed for sikker omkobling i tilfælde af strømsvigt

  • Der tilbydes et nøjagtigt omkoblingspunkt uafhængigt af skiftende medieegenskaber

  • Plug & play-sensoren betyder, at der ikke er brug for justering selv ved skiftende medier. Måling sker uden påvirkning fra ledeevne, akkumulering, turbulens, strømme eller luftbobler.

  • Der kræves ingen kalibrering, særlig knowhow eller værktøjer (f.eks. software).

  • Robust design i rustfrit stål (316L) sikrer størst mulig holdbarhed.

  • Et modulopbygget design muliggør forskellige procestemperaturer og markedets største udvalg af procestilslutninger og tilbehør, som passer til enhver anvendelse.

  • Ingen mekanisk bevægelige dele, ingen vedligeholdelse

Anvendelsesområde

Punktniveauafbryder i kompakt design med hus i rustfrit stål.

  • Procestilslutninger: gevind

  • Temperatur: -40 til +150 °C (-40 til +302 °F)

  • Tryk: -1 til +40 bar (-14,5 til 580 psi)

  • Overfladeruhed: 3,2 µm

  • Overløbsbeskyttelse og lækagedetektering WHG, godkendelser til maritim brug, sluteftersynsrapport

Funktioner og specifikationer

Dokumenter/Vejledninger/Software

Tilbehør / Reservedele

Forgænger / Afløser

Forgænger: Liquiphant T FTL20, Liquiphant T FTL260

Kontakt

Endress+Hauser A/S
Poppelgårdvej 10-12 2860 Søborg , Danmark
Tlf.: +45 70 131 132
Fax: +45 70 132 133
Send e-mail www.dk.endress.com

Relaterede nyheder

Onlineværktøjer

Dette websted anvender cookies. Ved at anvende webstedet accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her Luk