Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.
ORP-sensorer og -transmittere til alle industrier

ORP-sensorer og transmittere

Produkter til effektiv ORP-måling i alle industrier

Pålidelige ORP-sensorer og -transmittere giver tendensinformation om desinficeringsevnen i drikkevand eller swimmingpools, luftningskontrol på spildevandsrensningsanlæg og afgiftning af galvaniseringsbade eller røggasvask. Vi tilbyder et omfattende sortiment til standard- eller hygiejneapplikationer samt farlige områder. Få mere at vide om vores ORP-sensorer, -transmittere, -konstruktioner og -kalibreringsløsninger ved at klikke på knappen nedenfor.

106 Produkter
Filtrer

You've viewed 8 of 32 products

ORP-sensorer og transmittere

Vores produktfinder hjælper med at søge efter egnede måleinstrumenter, software eller systemkomponenter via produktegenskaber. Applicator viser vej gennem individuelt produktvalg via applikationsparametre.

Sådan vælges ORP-elektroder

Vores ORP-sensorer og -transmittere bruges i mange industrier. Eksempler er kemikalier, vand og spildevand, energi, medicinalindustrien samt pulp og papir. Valget af sensoren afhænger af anvendelsen. ORP-sonder med guldelektroder er egnede til oxideringsprocesser, f.eks. cyanidoxidering eller ozonmåling. Platinelektroder bruges til reduktionsprocesser som f.eks. chromatreduktion eller klordosering. Vælg ORP-elektrodens membran og referencesystem ud fra jeres behov.

ORP-måling

Redoxpotentialet er en måleenhed for elektroaktivitet i vandholdige medier. En elektrode i ædelmetal (sølv, guld eller platin) fungerer som måleelementet, hvor de aktive elektroner fastgøres. Det potentiale, der måles ved denne elektrode, afhænger af antallet af aktive elektroner i mediet. ORP-sonder indeholder et integreret sølv-/sølvkloridreferencesystem (Ag/AgCl), der fungerer som den påkrævede referenceelektrode med et konstant potentiale.


ORP-værdien beregnes ud fra potentialedifferencen mellem referencen og målesystemet ved hjælp af Nernst-ligningen. Den angives i mV.

Da alle ORP-par i en proces udgør oxideringsreduktionspotentialet, er ORP-værdien et samlet parameter, der ikke kan give information om de individuelle stoffer i et medie eller deres koncentration. Redoxværdien afhænger af temperaturen, og den skal altid angives for at sammenligne målinger.

Fordele

  • Vores ORP-sensorer og -transmittere opfylder alle krav lige fra de grundlæggende funktioner og op til måling med flere parametre. Sortimentet omfatter pH/ORP-kombinationssensorer, der giver pH- og ORP-værdier, som bruges til at opnå en detaljeret procesoversigt, og kan måle rH-værdien.
  • Vi tilbyder ORP-buffere af høj kvalitet, ORP-løsninger og ORP-standarder til ORP-kalibrering og ORP-justering.
  • De forskellige typer elektroder dækker alle slags membraner og referencesystemer, lige fra snavsafvisende PTFE-forbindelser til meget følsomme keramiske membraner og blokeringsresistente åbninger.
  • Vi tilbyder ORP-konstruktioner til alle anvendelsesområder: fast installerede konstruktioner, neddykningsarmaturer, flowarmaturer og udtrækningsarmaturer.
  • Automatiserede systemer til kalibrering, justering og rengøring sikrer optimal ydeevne for ORP-sensorerne og -transmitterne i kemiske processer.