Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.
Analysatorer til hårdhed, jern, aluminium, chromat og natrium i vand-, spildevands- og elindustrien

Analysatorer til hårdhed, jern, aluminium, chromat og natrium

Produkter til analyse med stor nøjagtighed i vand-, spildevands- og elindustrien

Leverandører af drikkevand og mineralvand, brugere af procesvand eller ledere af rensningsanlæg har brug for at vide nøjagtigt, hvilke stoffer der opløses i vandet, så de kan sikre forbrugernes sundhed, beskytte kapitalintensive artikler, opnå sikre processer og optimere miljøbeskyttelsen. Vores onlineanalysatorer til vandets hårdhed, jern, chromat, aluminium og natrium sikrer god vandkvalitet i alle anvendelser. Klik på knappen nedenfor for at lære mere om vores store udvalg af metalanalysatorer.

10 Produkter
Filtrer

You've viewed 8 of 32 products

Analysatorer til hårdhed, jern, chromat og mere

Vores produktfinder hjælper med at søge efter egnede måleinstrumenter, software eller systemkomponenter via produktegenskaber. Applicator viser vej gennem individuelt produktvalg via applikationsparametre.

Anvendelse i drikkevand

Drikkevand, mineralvand, kildevand og flaskevand skal ikke alene være sterilt og ufordærvet, men skal også smage godt og være æstetisk indbydende. Derfor fastsætter de nationale og internationale vandmyndigheder strenge værdier for stoffer, der er skadelige for menneskers helbred, f.eks. krom og aluminium, og for stoffer, der forringer vandets smag, f.eks. jern og mangan. Analyseinstrumenter giver den nødvendige information til at opnå vand af høj kvalitet.

Anvendelse i procesvand

Procesvand udgør cirka en fjerdedel af det samlede vandforbrug. Procesvand bruges til galvanisering, metalbearbejdning, dampgenerering og meget mere. Silica, hårdhed eller natriumkontaminering kan skade anlægget eller medføre akkumulering på vigtige komponenter. Krom VI-stoffer er giftige og må ikke havne i overfladevand under nogen omstændigheder. Derfor kræves der effektiv overvågning og behandling af vand til produktion, kedelvand og kølevand.

Vores sortiment af metalanalysatorer

  • Jernanalysator
  • Hårdhedsanalysator
  • Chromatanalysator
  • Aluminiumanalysator
  • Natriumanalysator

Metalanalyse ved hjælp af kolorimetriske analysatorer

Kolorimetrisk analyse er baseret på det faktum, at metaller absorberer eller dæmper lyset fra en bestemt bølgelængde. Der tilsættes reagenser til vandprøven for at "farve" det metal, der skal analyseres. Farveintensiteten måles derefter fotometrisk. Detektorer evaluerer forskellen mellem den udsendte lysintensitet og den modtagne lysintensitet. Den specifikke absorption er proportional med koncentrationen af det farvede metal, som fastslås ved hjælp af forhåndsindstillede kalibreringskurver.

Fordele

  • Vores produkter til analyse af vandets hårdhed, jern, chromat og aluminium bruger standardiserede kolorimetriske metoder. Deres målinger er direkte sammenlignelige med laboratorieresultater.
  • Vi tilbyder alle de påkrævede kemikalier:
    - Hårdhedsreagenser og hårdhedsstandarder: komplexometrisk metode
    - Jernreagenser: ferrozin-metode
    - Chromat-reagenser: diphenylcarbazid-metode
    - Aluminiumreagenser: pyrocatechol violet-metode
  • Alle reagenser, som skal bruges til metalanalyse, leveres klar til forberedelse, så de har tilstrækkelig holdbarhed. De leveres sammen med de påkrævede sikkerhedsdatablade (MSDS).
  • Vores prøvekonditioneringssystemer sikrer pålidelig prøvetagningsforberedelse i alle anvendelser: De har automatisk gennemskylning med luft, vand eller rensemiddel.
  • Vores Liquiline System CA80-analysatorer er nemme at betjene og servicere. Desuden kan de forbinde op til fire Memosens-sensorer, som giver et mere detaljeret procesoverblik, uden at der er brug for yderligere måleinstrumenter.