Endress+Hauser-koncernen

Mediecenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser

Support tæt på dig

Online Shop

Indtast dine personlige login-oplysninger for at få adgang til onlineshoppen og afgive en ordre døgnet rundt. Du kan desuden kontrollere produktpriser og leveringstider, eller du kan anmode om et tilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkt: Enkel bestilling af de produkter, du har brug for lige nu

E-direct Shop

Vandovervågning sparer liv

Pålidelig processtyring er afgørende for at opnå den rette "fingeraftryk" for vand.

Vand betragtes i stigende grad som en værdifuldt produkt i de fleste lande. Derfor accepteres vandspild stadig mindre, og der er større behov for at styre vandkvaliteten. Det kræver bedre og mere pålidelig kontrol af vores drikkevand.

Fordele

  • Hurtig ibrugtagning

  • Plug-and-Play-løsning til nem tilpasning til eksisterende systemer

  • Hurtig reaktion på ændringer takket være lille rørstørrelse (1 l/min) betyder kombineret med serierækkefølge for sensorerne, at mængden af vand minimeres

  • Bedste tilgængelige signalstabilitet (lav drift på langt sigt)

  • Omkostningsbesparelser på grund af lille vedligeholdelsesbehov

  • Gennemprøvet og testet, brugt til mange løsninger

Fokus på høj kvalitet

Vandet kontrolleres ved "kritiske kontrolpunkter" for at sikre højest mulig kvalitet i kundernes vandhaner. CCP'er er normalt placeret ved de mest relevante steder i anlæggets proces, ved udløbet og dedikerede steder i distribueringsnetværket, og bruges til at detektere farlige situationer i vandproduktionen og -distribueringen, så der om nødvendigt kan iværksættes nødvendige foranstaltninger. Eksempel: Vand af høj kvalitet har typisk lav uklarhed og har dermed mindre risiko for sygdomme forårsaget af bakterier.

Nemt og pålideligt med paneler til analyse af drikkevand

Ved overvågning af drikkevand er pålidelighed og høj måleydelse afgørende, hvilket netop er det, man opnår ved brug af Endress+Hausers drikkevandspaneler. Kombiner alle måleparametre efter behov, f.eks. uklarhed, frit klor, pH eller konduktivitet.

Udnyt fordelene ved Memosens-teknologien

Den intelligente og robuste Memosens-teknologi giver sporbarhed, dokumentation af målekvaliteten samt maksimal tilgængelighed. Liquiline CM44x-transmitteren med flere kanaler og parametre styrer enkelt og sikkert alle sensorer takket være det ensartede driftskoncept for alle Memosens-sensorer.

Sensorer til sikkert drikkevand

Paneler til drikkevandsanalyse indeholder typisk sensorer i et hygiejnisk design af denne type:

  • Frit klor: CCS142D

  • pH: Memosens CPS31D

  • Uklarhed: Turbimax CUS52D

  • Konduktivitet: Condumax CLS21D

  • Nitrat/SAK: Viomax CAS51D

  • Opløst oxygen: COS21D

Husk: Forbedret anlægssikkerhed via overvågning af kvaliteten for kritiske kontrolpunkter for anlægget og processen kan opnås med pålidelige analysepanelløsninger fra Endress+Hauser.

  • Vandovervågning med løsning med analysepanel. ©Endress+Hauser

Kontakt

Endress+Hauser A/S
Poppelgårdvej 10-12 2860 Søborg , Danmark
Tlf.: +45 70 131 132
Fax: +45 70 132 133
Send e-mail www.dk.endress.com

Relaterede emner

Relaterede produkter

Løsninger
Onlineværktøjer

Dette websted anvender cookies. Ved at anvende webstedet accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her Luk