Endress+Hauser-koncernen

Mediecenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser

Support tæt på dig

Online Shop

Indtast dine personlige login-oplysninger for at få adgang til onlineshoppen og afgive en ordre døgnet rundt. Du kan desuden kontrollere produktpriser og leveringstider, eller du kan anmode om et tilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkt: Enkel bestilling af de produkter, du har brug for lige nu

E-direct Shop

Altid den rette bølgelængde

113 GHz: En passende radar frekvens for enhver applikation

Endress+Hauser fuldender sit sortiment af radarinstrumenter med 80 GHz-procesradaren Micropilot FMR6x. Vi føjer dette instrument til vores komplette radarkompetence af 113 GHz, så dine processer optimeres betydeligt. Den nye Micropilot-serie består af de første enheder med 80 GHz-teknologi udviklet i henhold til IEC 61508.

Fordele

  • Et sikkert design og guidet SIL-prøvning betyder, at dit anlæg udsættes for mindre risiko, og dit liv bliver nemmere.

  • Yderst pålidelige måleresultater giver øget tilgængelighed og produktivitet for dit anlæg.

  • Brug af de bedste produkter til opgaven eliminerer unødvendige omkostninger og sikrer optimerede resultater.

  • Nem udvikling og installation sparer omkostninger.

  • Heartbeat Technology forhindrer nedetid og muliggør forebyggende vedligeholdelse.

Sikkerhed gennem design

Alle Micropilot FMR6x-instrumenter sikrer nøjagtig og pålidelig måling ved mange proces- og miljøforhold. Hardware og software udvikles i henhold til IEC 61508 og er SIL2-/SIL3-certificeret. Det garanterer de højeste sikkerhedsstandarder for dine processer. De nye instrumenter i FMR6x-serien er: Micropilot FMR60, Micropilot FMR62 og Micropilot FMR67.

Heartbeat Technology

Et ekstra plus ved den nye Micropilot-serie er dens egen puls kaldet Heartbeat Technology: Den muliggør omkostningseffektiv og sikker anlægsdrift i hele levetiden. Alle målepunkter kan verificeres og dokumenteres uden nedetid. Heartbeat Technology overvåger enhederne og viser procesdataene for at muliggøre trendgenkendelse til brug ved forebyggende vedligeholdelse. Desuden sparer du tid og penge med guidet SIL-prøvning.

80 GHz-teknologi

Vi har ikke opfundet en ny frekvens, men vi ønsker at understrege, at hver eneste anvendelse kræver en radarfrekvens, der passer bedst muligt til opgaven. Vores kompetence tilføjer op til 113 GHz, det komplette sortiment af radarinstrumenter til optimering af din procesautomation. Vi er nødt til at forstå vores kunders behov til fulde og være på bølgelængde, så vi kan vælge det rette instrument.

Se hele vores niveau portefølje her

Niveau oversigts side

  • 113 GHz ©Endress+Hauser

Kontakt

Endress+Hauser A/S
Poppelgårdvej 10-12 2860 Søborg , Danmark
Tlf.: +45 70 131 132
Fax: +45 70 132 133
Send e-mail www.dk.endress.com

Relaterede emner

Relaterede nyheder

Onlineværktøjer

Dette websted anvender cookies. Ved at anvende webstedet accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her Luk