Endress+Hauser-koncernen

Mediecenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser

Support tæt på dig

Online Shop

Indtast dine personlige login-oplysninger for at få adgang til onlineshoppen og afgive en ordre døgnet rundt. Du kan desuden kontrollere produktpriser og leveringstider, eller du kan anmode om et tilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkt: Enkel bestilling af de produkter, du har brug for lige nu

E-direct Shop

Markedets eneste flowmåler med PROFINET

Endress+Hauser har udviklet markedets første flowmåler med PROFINET og tilbyder dermed kunderne en nem og problemfri integration. Specielt indenfor fødevareindustrien vil den hurtigere kommunikation og omfattende datamængde fra multivariable enheder betyde forhøjet produktkvalitet og besparelser.

Fordele

  • Hurtig udvikling og installation

  • Åben standard

  • Hurtigere kommunikation og omfattende datamængde fra multivariable enheder

  • En flowmåler, der lever op til alle materiale og lovkrav i fødevareindustrien

Fremtidens kommunikation indenfor proces industrien

I dag er over 90% af alle målepunkter udstyret med HART og 4-20mA kommunikation, som giver en god og stabil kommunikation af de målte værdier. Dog ser Endress+Hauser tydelige tendenser, specielt indenfor fødevareindustrien, på at maskinbyggere skal være mere fleksible og arbejde endnu hurtigere for at forblive konkurrencedygtige. Med en PROFINET integration er der meget tid og mange penge at spare både omkring rådgivning, valg af produkt og opstartsfasen, da det er en standardiseret løsning med nem og problemfri integration, som samtidig giver slutbrugeren en masse fordele.

Store fordele for slutbrugeren

Slutbrugeren kan spare mange penge på en hurtigere kommunikation omkring kritiske måleværdier, samt spare tid på en langt hurtigere udskiftning af flowmålerne, da alle indstillinger allerede er registreret og gemt. Desuden tilbyder PROFINET en nem løsning, når flere flowmålere skal indstilles samtidigt. Samme fordele kan opnås med Ethernet/IP som Proline 100 serien selvfølgelig også leveres med.

Markedets første flowmåler med PROFINET

Da det stigende behov for måleinstrumenter med PROFINET primært er kommet fra fødevareindustrien, har Endress+Hauser nu valgt at udvikle deres populære Proline 100 flowmåler (elektromagnetisk og Coriolis) med PROFINET.

Dermed tilbyder Endress+Hauser markedets mest kompakte flowmåler med den hurtigste og mest stabile kommunikation. Dette i kombination med Heartbeat Technology, intern egenkontrol, og muligheden for at få adgang til flowmåleren direkte over PROFINET, som giver brugeren fuld tilgængelighed og processtyring, uanset hvor installationen måtte befinde sig i verden. Proline 100 lever desuden op til alle materiale og godkendelseskrav i fødevareindustrien.

Dermed vil Proline 100 være fremtidens svar på den mest pålidelige flowmåler til fødevareindustrien.

  • Flowmåler med PROFINET ©Endress+Hauser