Endress+Hauser-koncernen

Mediecenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser

Support tæt på dig

Online Shop

Indtast dine personlige login-oplysninger for at få adgang til onlineshoppen og afgive en ordre døgnet rundt. Du kan desuden kontrollere produktpriser og leveringstider, eller du kan anmode om et tilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkt: Enkel bestilling af de produkter, du har brug for lige nu

E-direct Shop

RIA15 HART® display
- nu også med kunststofhus
til Ex anvendelse

Det er nu cirka to år siden at det loop-forsynede display RIA15 med 4 ... 20 mA og valgfri HART® signal kom på markedet. Med det nye kunststofhus for feltmontage får RIA15 endnu flere anvendelsesmuligheder.

Kunststofhus

Det loop-forsynede display RIA15 tilbydes allerede med næsten alle de funktioner, der er nødvendige i den maritime industri. Dette gælder blandt andet tyske Lloyd og Ex-godkendelser, et meget lavt spændingsfald på ≤ 1V, kompakte huse, god læsbarhed af displayet samt valgfri baggrundsbelysning. Dog er der meget høje krav til resistens mod saltvand i den maritime industri. Med RIA15's nye kunststofhus er Endress+Hauser nu i stand til at opfylde dette krav til en rentabel pris.

Integrerede metalfibre til ledningsevne

Kunststofhuset er korrosionsfrit, saltvandsresistent og vejrbeskyttende, så det passer perfekt til alle de applikationer, hvor der er brug for disse funktioner. Ofte tilbydes kunststofhuse ikke med Ex-godkendelser, på grund af manglende ledningsevne. RIA15's helt nye materiale er med integrerede metalfibre som har en fremragende ledningsevne og dermed kan den farlige elektrostatiske opladning undgås. Derfor kan RIA15 tilbydes med internationale Ex-godkendelser. Derudover kan metalfibrene øge robustheden af huset i modsætning til almindelige plastmaterialer.

De rigtige godkendelser

RIA15 i kunststofhus tilbydes ikke kun med Ex-godkendelser såsom ATEX, CSA, FM og IECEx. Instrumentet kan også tilbydes med den tyske Lloyd marine godkendelse og en IP66 beskyttelsesklasse. Dette gør den meget anvendelig til forskellige applikationer.
Desuden påvirker displayet ikke sikkerhedsniveauet (SIL), så det kan også anvendes i sikkerheds-relevante applikationer.

Komplet display portefølje

Med det nye kunststofhus til det loop-forsynede display, fuldender Endress+Hauser sit displayprogram. Endress+Hauser er i stand til at tilbyde en komplet portefølje med den nyeste teknologi af displays med forskellige versioner af huse, internationale godkendelser og alle de vigtige kommunikationsprotokoller. Dette gør Endress+Hauser til din kompetente leverandør af displays for alle målepunkter!

  • RIA15 ©Endress+Hauser

Succeshistorier

Kontakt

Endress+Hauser A/S
Poppelgårdvej 10-12 2860 Søborg , Danmark
Tlf.: +45 70 131 132
Fax: +45 70 132 133
Send e-mail www.dk.endress.com

Relaterede nyheder

Onlineværktøjer

Dette websted anvender cookies. Ved at anvende webstedet accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her Luk