Endress+Hauser-koncernen

Mediecenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser

Support tæt på dig

Online Shop

Indtast dine personlige login-oplysninger for at få adgang til onlineshoppen og afgive en ordre døgnet rundt. Du kan desuden kontrollere produktpriser og leveringstider, eller du kan anmode om et tilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkt: Enkel bestilling af de produkter, du har brug for lige nu

E-direct Shop

Opnå forbedringer af bunkerproceduren for fartøjer

Certificerede løsninger til optimeret brændstofstyring og reducerede omkostninger i forb. med indladning af brændstof

Opnåelse af en smart brændstofstyring og af en maksimal transparens ved indladning af bunkerbrændstof er daglige udfordringer. Da brændstofomkostninger kan udgøre op til 60% af et fartøjs OPEX, er det vigtigere end nogensinde at have bedre kontrol med fartøjets omkostningseffektivitet. Det er her vi kommer ind i billedet og understøtter dig i arbejdet med at klare disse udfordringer ved hjælp af banebrydende løsninger til marineindustrien. Selv en minimal omkostningsbesparelse er lig med væsentlige kontante besparelser.

Fordele

  • Højere og bæredygtig effektivitet med direkte og hurtig massemåling uden konvertering af volumen takket være Coriolis flowmåleprincippet

  • Den bedst mulige målenøjagtighed af selv højviskose og luftindblandede væsker med Coriolis flowmåling ved hjælp af Promass

  • Et højt niveau af transparens under bunkerprocessen takket være kontinuerlig og samtidig overvågning af procesparametre som f.eks. masseflow (tovejs), bunkerbrændstofmængde, densitet-tryk-temperatur og luftindeks

  • Færre bunkeruenigheder, dvs. forskelle mellem faktureret og leveret bunkerbrændstofmængde med tydelig dokumentation af uregelmæssigheder som følge af eksempelvis overdrevet tankstripning eller “cappuccino-effekter”

  • Måleintegritet, da alle relevante systemkomponenter er forseglet af uafhængige organer, og systemet er certificeret i henhold til MID (MI-005) og godkendt til kommerciel brug af havnemyndighederne (MPA) i Singapore

Maksimal effektivitet af hensyn til en ultimativ brændstoføkonomi

Med Promass Coriolis massemåleren, som kan anvendes til alle brændstoftyper, måles og præsenteres brændstoffet med en hidtil uset nøjagtighed. Med vores pålidelige system til måling af brændstofforbrug er det muligt at måle forskellige brændstoffer, uden at det kræver en ny justering. I kombination med andre fartøjsdata (hastighed, vind, bølger etc.) er det muligt at bestemme den optimale driftstilstand for dit fartøj og dermed maksimere effektiviteten.

Maksimal transparens af hensyn til fuldstændig tryghed ved indladning

Som vi alle ved, er der stor usikkerhed forbundet med traditionel mængdemåling via tankmåling, f.eks. på grund af fejlbehæftede beregninger mellem volumen og masse og på grund af ignoreret luftindhold som følge af tankstripning og “cappuccino-effekten”. Meget ofte medfører dette ukorrekt fakturering og uønskede bunkeruenigheder mellem leverandør og køber. For at finde en løsning på disse udfordringer har vores ingeniører udviklet et avanceret og pålideligt system til måling af bunkerbrændstof.

Vil du vide mere om denne transparente og nøjagtige indladningsproces?

Følg linket til Systemer til måling af bunkerbrændstof for at få yderligere oplysninger.

Mød os på SMM i Hamborg

Besøg os på SMM i Hamborg, og mød vores eksperter og få en snak om dine særlige udfordringer og løsningerne på disse. Vi ser frem til at se dig.
9.-12. september 2014
Hal B6 / Stand B6.330

SMM Hamborg

  • Målesystemer til bunkerbrændstof af hensyn til maksimal transparens og pålidelighed med certificerede løsninger. ©iShutterstock

    Maksimal transparens og pålidelighed gennem hele bunkerbrændstofprocessen

  • Forsegling med plomberinger fra Promass i et system til måling af bunkerbrændstof ©Endress+Hauser

    Ubegrænset sikkerhed med et målesystem, som er certificeret i henhold til MID (MI-005) og godkendt til kommerciel brug af havnemyndighederne (MPA) i Singapore

  • Coriolis flowmeter Proline Promass 83X ©Endress+Hauser

    Upåvirkelig over for vibrationer og med optimal kapacitet takket være et afbalanceret firerørsmålesystem i Proline Promass 83X Coriolis flowmeter

  • Nøjagtig indladning af bunkerbrændstof ©Endress+Hauser

    Processen med indladning af bunkerbrændstof

  • System til måling af bunkerbrændstof monteret på en pram ©Endress+Hauser

    Detektering af luftlommer og potentielle "cappuccino-effekter", som opstår i forbindelse med stripning af tanke

  • Memograph M RSG40 avanceret grafisk datahåndteringsværktøj ©Endress+Hauser

    Papirløs registrering, visualisering og overvågning af procesværdierne på samme tid med Memograph M RSG40 avanceret grafisk datahåndteringsværktøj

Onlineværktøjer

Dette websted anvender cookies. Ved at anvende webstedet accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her Luk