Endress+Hauser-koncernen

Mediecenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser

Support tæt på dig

Online Shop

Indtast dine personlige login-oplysninger for at få adgang til onlineshoppen og afgive en ordre døgnet rundt. Du kan desuden kontrollere produktpriser og leveringstider, eller du kan anmode om et tilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkt: Enkel bestilling af de produkter, du har brug for lige nu

E-direct Shop

En Liquiphant i rustfrit stål med god ydelse i olie- og gasindustrien

Et mere robust instrument, der er modstandsdygtig over for høje temperaturer og høje tryk

Vores LiquiPhant benyttes i mere end 3 millioner applikationer på verdensplan og er den markedsførende niveau switch – og det er der en god grund til! Nu er anvendelsesmulighederne blevet endnu større med introduktionen af huset i rustfrit stål, som er designet specielt til brug i olie- og gasindustrien.

Solidt stålhus giver et mere robust instrument

Dette robuste hus i rustfrit stål opfylder behovet for en mere robust enhed og muliggør ATEX Ex d-certificering af torumshuset. Liquiphant er den ideelle erstatning for vedligeholdelseskrævende svømmerafbrydere. Den er enkel og effektiv og giver vaskeægte fordele i form af funktionen til selvovervågning og SIL2- og SIL3-klassificering. Desuden fås Liquiphants procesforbindelser nu med en yderst modstandsdygtig C22 nikkel-kromlegering med et 3.1-certifikat til alle befugtede dele.

Modstandsdygtig over for ekstreme forhold inden for olie og gas

Vores niveauafbryder kan modstå høje temperaturer (op til 280 °C/ 536 °F) og højt tryk (op til 100 bar) og er skræddersyet til olie- og gasprocesser! Og med det patenterede piezo-drev tilbyder Liquiphant forbedret immunitet over for både skum og anlægsvibration. Den kan monteres i alle positioner, og de små procesforbindelser gør den ideel til anvendelser, hvor der ikke er så meget plads, f.eks. på offshore-platforme og i nedstrømsinstallationer.

Vedligeholdelsesfri

Som prikken over i'et er Liquiphant vedligeholdelsesfri, og driften påvirkes ikke af flow, turbulens, luftbobler eller akkumulering, hvilket gør den til det perfekte valg til højtvands- og lavtvandsalarmer. Den integrerede funktionskontrol betyder, at Liquiphant kan fjerntestes uden at blive fjernet fra processen, hvilket giver bedre sikkerhedsprocedurer og sparer værdifuld tid!