Dette produkt er ikke længere tilgængeligt.
Se den nye generation i afsnittet med forgængere/efterfølgere, eller kontakt den lokale Endress+Hauser-afdeling.
Forgænger
-
Afløser
-
Standardprodukter
- Pålidelige og robuste med lav vedligeholdelse
Teknisk ydeevne
Enkelhed
-
Specialiserede produkter
- Designet til krævende applikationer
Teknisk ydeevne
Enkelhed
Variabel
FLEX valg Teknisk ydeevne Enkelhed - F
- L
- E
- X
Fundamental
Få dækket dine basale målebehov
Teknisk ydeevne Enkelhed - F
- L
- E
- X
Lean
Administrer nemt dine kerneprocesser
Teknisk ydeevne Enkelhed - F
- L
- E
- X
Extended
Optimer dine processer med innovative teknologier
Teknisk ydeevne Enkelhed - F
- L
- E
- X
Xpert
Til de mest udfordrende applikationer
Teknisk ydeevne Enkelhed Variabel
-
-
-
Tekniske oplysninger (TI)
Proline Promag W 800 Technical Information
Electromagnetic flowmeter
EN DA 25/02/201402/08/201323/04/2012Sprog:
Engelsk
Version:
25/02/2014
Filstørrelse:
3.6 MB
Filnavn:
TI00117DEN_0314.pdf
-
-
-
Betjeningsvejledning (BA)
Proline Promag W 800 Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN DA 25/02/201431/07/201323/04/2012Sprog:
Engelsk
Version:
25/02/2014
Filstørrelse:
10.9 MB
Filnavn:
BA00148DEN_0314.pdf
-
-
-
Kort anvisning (KA)
Proline Promag W 800 Brief Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN DA 21/11/201425/02/201431/07/201323/04/2012Sprog:
Engelsk
Version:
21/11/2014
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
KA00056DEN_0414.pdf
-
-
-
Kort anvisning (KA)
Proline Promag Kort betjeningsvejledning
Proline Promag
Del 1 af 2
Elektromagnetisk sensorEN DA 01/04/201701/08/201601/12/2015Sprog:
Dansk
Version:
01/04/2017
Filstørrelse:
1.3 MB
Filnavn:
KA01216DDA_0317.pdf
-
-
-
Kort anvisning (KA)
Flowmåler Proline Promag W
Elektromagnetisk sensor
EN DA 01/08/202215/01/202201/09/202103/05/202101/01/2020Sprog:
Dansk
Version:
01/08/2022
Filstørrelse:
1.1 MB
Filnavn:
KA01266DDA_1122-00.pdf
-
-
-
Installationsanvisninger (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN DA 01/03/201828/11/201325/04/2013Sprog:
Engelsk
Version:
01/03/2018
Filstørrelse:
139.5 KB
Filnavn:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Installationsanvisninger (EA)
EA Replacing Small Parts
Proline 10, 400, 500, 500-digital, 800 Index B, 800 Index C, Cubemass
EN DA 01/01/202415/12/202101/05/202101/04/202101/06/2020Sprog:
Engelsk
Version:
01/01/2024
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
EA01024DA2_1223-00.pdf
-
-
-
Installationsanvisninger (EA)
Replacing cover and O-ring Installation Instructions
romag 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME,
CNGmass 8FF, LPGmass 8FE, Cubemass 8CM, Prosonic Flow 90, 91,9
2, 93, t-mass 65, Prowirl 72, 73EN DA 01/10/201828/06/2012Sprog:
Engelsk
Version:
01/10/2018
Filstørrelse:
520.1 KB
Filnavn:
EA00098DA2_1518.pdf
-
-
-
Installationsanvisninger (EA)
Replacing spare parts Installation Instructions
Promag 800 Compact Version, Remote Version
EN DA 01/10/201819/06/2012Sprog:
Engelsk
Version:
01/10/2018
Filstørrelse:
539.7 KB
Filnavn:
EA01026DA2_0218.pdf
-
-
-
Installationsanvisninger (EA)
Activating the battery on connection B2 Installation Instructions
Promag 800 L, W
EN DA 03/07/201727/11/2012Sprog:
Engelsk
Version:
03/07/2017
Filstørrelse:
198.5 KB
Filnavn:
EA01044DA2_0217.pdf
-