Endress+Hauser-koncernen

Mediecenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser

Support tæt på dig

Online Shop

Indtast dine personlige login-oplysninger for at få adgang til onlineshoppen og afgive en ordre døgnet rundt. Du kan desuden kontrollere produktpriser og leveringstider, eller du kan anmode om et tilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkt: Enkel bestilling af de produkter, du har brug for lige nu

E-direct Shop

WirelessHART – fleksibilitet til processtyring

Reducer projektomkostningerne takket været mere effektiv planlægning og hurtig installation.

WirelessHART er trådløs teknologi, der er udviklet specielt til procesautomatisering. Den føjer trådløs funktionalitet til HART-protokollen og bevarer samtidig kompatibiliteten med eksisterende HART-enheder, kommandoer og værktøjer.
WirelessHART har en række funktioner, f.eks. selvorganisering og selvforsegling, som sikrer pålidelig drift, fleksibilitet og hurtig installation. Sikkerhed og integritet garanteres via tidssynkroniseret kommunikation, nøglehåndtering og kryptering i henhold til AES128.

Dine WirelessHART-fordele

Vores adapter og gateway-koncept gør det muligt at integrere eksisterende eller nye enheder i et trådløst netværk:

  • ingen dyr kabelføring til anlæggets kontrolrum

  • enkel planlægning og hurtig installation

  • nem opgradering af vores egne og tredjeparters HART- eller 4...20 mA-enheder

  • optimalt installationspunkt for alle anvendelser

  • adapterstrøm via batteri eller ledning

  • hurtig integration i anlæggets kontrolinfrastruktur

Enhedsintegration

WirelessHART bruger en gateway til at integrere målingerne fra enhederne i det trådløse netværk i et kontrol- eller overvågningssystem. Vores trådløse løsning tilbyder to integrationsmuligheder:

  • via HART

  • via MODBUS

Den fysiske forbindelse til overvågningssystemet sker via et RS-485- eller Ethernet-kabel.

De sendte oplysninger afhænger af den HART-kommando, der bruges af enheden til at videreformidle dem til gatewayen.

Enhedsdrift og -styring

Der er adgang til oplysninger om WirelessHART-adapteren (parametre, status osv.) via:

  • en FDT-frame, f.eks. FieldCare, via an adapter-DTM

  • et DD-/EDD-driftsværktøj såsom Field Xpert SFX350/SFX370 håndholdt, Asset Management Solution (AMS) og Process Device Manager (PDM)

Der er adgang til vores WirelessHART-gateway via:

  • en FDT-frame, f.eks. FieldCare, via en gateway-DTM

  • en webbrowser

Er du WirelessHART-bruger?

Gælder følgende for dig:

  • Vil du overvåge kritiske HART- eller 4…20 mA-enheder i en klassisk punkt-til-punkt PLC-arkitektur?

  • Har du målepunkter, der er fjerntsiddende eller vanskelige at få adgang til?

  • Har du målepunkter, der drejer eller bevæger sig?

  • Har du en målekonfiguration, der skifter regelmæssigt?

Til WirelessHART-brugere leverer vi fleksible trådløse løsninger, der også kan bruges til kontrolapplikationer, som ikke er tidskritiske.

  • Vi tilbyder et omfattende udvalg af HART-/WirelessHART-enheder og en række supporttjenester. © Endress+Hauser

    Start netværksarbejdet med WirelessHART
    Tilføj en adapter, så din HART- eller 4…20 mA-enhed kan fungere trådløst.

  • Med Endress+Hauser som partner nyder du godt af over 25 års erfaring med digital kommunikation ©Endress+Hauser

    En pålidelig partner
    Med Endress+Hauser som partner nyder du godt af over 25 års erfaring med digital kommunikation.

  • © 2013 HART Communication Foundation, all rights reserved

Succeshistorier

Onlineværktøjer

Dette websted anvender cookies. Ved at anvende webstedet accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her Luk