Flowphant
Endnu en phant er kommet til !
 
DTT31 er til standard opgaver, mens DTT35 leveres med sanitære tilslutninger

Flowphant er vores nye termiske flowswitch opbygget efter helt samme koncept som Ceraphant og Thermophant, der anvendes til henholdsvis tryk- og temperaturovervågning.

 

Herfra har den nye enhed arvet transmitterdelen - der er helt identisk.

Dominerende er det store baggrundsbelyste display, der under drift viser den aktuelle måleværdi - i ingeniørmæssige enheder - og under idriftsættelse guider brugeren gennem indstilling af måleområde, enheder og grænseværdier. Selve transmitteren kan drejes 340o så det er let at komme til under de fleste driftsbetingelser - men der er også mulighed for at tilslutte en PC for endnu enklere indstilling af switchen.

 

På udgangssiden leveres transmitteren i 3 forskellige udgaver, nemlig:

         1 stk PNP udgang
         2 stk PNP udgang
         1 stk PNP og 1 stk analog 4-20mA udgang

Forsyningsspænding er for alle udgaver 12…30VDC.

 

Såvel sensor som transmitter hus er udført i rustfri stål (AISI 316L) med lasergraveret typeskilt for optimal resistens mod korrosion og slidtage.

 

Den termiske switch måler masseflow efter samme princip som T-mass 65 og den fungerer i området 0,03 til 3m/s.

 

Specielt interessant er DTT35, den hygiejniske udgave, der leveres med procestilslutninger som (mini)Clamp, Varivent og DIN11851 - dog gør enhedens konstruktion at vi i dag maks. tillader en procestemperatur på 85oC , hvilket udelukker at Flowphant kan anvendes i anlæg der SIP'es -  benyttes kemisk rengøring (CIP) ved lavere temperaturer er Flowphant'en en spændende nyhed.

 

 
Udskriv denne side  |   Anbefal denne side  |   Føj til foretrukne
Generelle funktioner