Ny Vortexflowmåler
Med Prowirl 72 er vore Vortex flowmålere nu en del af PROline-konceptet
 

Vortex princippet er velegnet til måling både i væske, gas og damp. Med introduktionen af den nye Prowirl 72 er PROline konceptet nu også blevet implementeret for dette måleprincip, og det er derfor blevet endnu lettere at få den optimale måling med Vortexflowmåleren.

 

PROline konceptet markerer en ensartet struktur - uanset målerens funktionsprincip - opbygget omkring en række modulære software funktioner. Disse tilfører flowmålerne i PROline serien en række spændende nye muligheder, både i forbindelse med indkøring, og den daglige omgang med måleinstrumenterne.

Nye grafiske display, digital kommunikation og integration af konfigurations værktøjer, der bl.a. tilbyder mulighed for at overføre projektdata, som f.eks. måleområde og TAG nr., tilpasse betjening og give løbende informationer om procesforløbet - alt sammen på en og samme måler !!

 

Den nye Prowirl familie er således opbygget omkring Endress+Hauser's kapacitive sensor (DSC), der allerede er i drift i mere end 100.000 applikationer i hele verden, hvor den har vist sin styrke overfor vibrationer, snavs og termiske chok.

Opgaverne varierer indenfor området:

Måler dimensioner fra DN 15 til 300 mm Procestryk op til 160bar
 Temperatur områder - Medie: -40...+260°C; option -200...+400°C Omgivelser: -40...+70°C i kompakt version
Options: - Adskilt version (standard med 10 m eller 30 m kabel)- Dualsensor (kun DN 40-150)- Alloy C-22 sensor
Godkendelser: ATEX II1G, II1/2G, II2G, II3G; FM; CSA Cl. I,II,III; Div. 1,2; PED
 

Som noget helt nyt giver Prowirl 72 Dem mulighed for at indlægge en fast værdi for vægtfylden på det produkt De skal måle - hvorefter målerens udgangssignal vil være i "masseenheder" i stedet for volumen.

 

Er mediet mættet damp kan De dog også vælge Prowirl 73, som har indbygget temperaturføler i sensoren. Flow og temperatursignal behandles i transmitteren, der direkte kan give det kompenserede signal ud - kan det gøres enklere ?

 
Udskriv denne side  |   Anbefal denne side  |   Føj til foretrukne
Generelle funktioner