Promass S
Den hygiejniske løsning

Indenfor fremstilling af fødevarer stilles store krav til de flowmålere der anvendes i processen - anlæggene kører som regel i døgndrift, 7 dage om ugen, 52 uger om året. Samtidig møder vi stadig stigende hygiejniske krav, bl.a. fra regulerede myndigheder, krav der betyder at flowmålere skal være udført så de kan modstå både temperaturchock, partikler og korrosion.

 

Promass S er udført som et-rørs flowmåler, med målerør i rustfri stål, hvilket betyder at den er let at rengøre, også hvis man benytter en såkaldt "gris" til rengøringen (mekanisk rensning) samtidig med måleren er 100% drænbar. Det er ideelt til opgaver hvor medierne skal håndteres forsigtigt, samtidig med måleren kun medvirker til et minimalt tryktab over målestrækket.

 

Endress+Hauser's patenterede et-rørs teknologi (TMB™) sikrer balance og stabilitet i målesystemet, hvilket er basis for en nøjagtig måling under alle tænkelige forhold.

 

CIP/SIP processer stiller store krav til måleudstyret, derfor er Promass S designet til at modstå de temperatur "stress" der altid opstår under "chock" hvor temperaturspring op til 150oC optræder. Målerens design sikrer således at den garanterede nøjagtighed på 0.1% o.r. bibeholdes - selv under selve rengøringsprocessen.

 

Promass S er selvfølgelig udformet til at møde alle krav indenfor dette industrisegment, og designet lever op til alle gældene krav, som 3-A, EHEDG og FDA

 

Overvågning af produktkvalitet

Promass flowmåleren har indbygget densitetsmåling til in-line måling og kvalitetskontrol.

På basis af den kendte densitet kan måleren benyttes til at beregne afledte parametre, som:


• Temperatur-kompenserede densitets værdier.
• Koncentration, % masse og % volumen

• Industri relaterede densitetsmålinger f.eks. i °Brix, °Plato

 

Udover dette tilbyder Endress+Hauser en speciel densitets kalibrering, som garanterer en nøjagtigt densitets-måling, der dækker et stort udvalg af væsker - også i de tilfælde hvor der ønskes garanti for sammenhængen mellem densitet og temperatur i et andet område end "Blot" referencebetingelser.

 

 

Nøgledata for Promas S -

Et-rørs flowmåler med målerør i rustfri stål SS 1.4539/ 904L
Enkel at rengøre
Drænbar
CIP/SIP rengøring (op til 150°C/302°F)
Høj målenøjagtighed (±0.1% o.r.)
Ingen krav til ind- og udløb
Ufølsom overfor vibrationer i rør
Ingen bevægelige dele

 

 
Udskriv denne side  |   Anbefal denne side  |   Føj til foretrukne
Generelle funktioner

Nøgledata

Hent produktpræsentation med nøgledata:

Klik her >>> (PDF 735,0 kB)