Temperaturmåling

Omnigrad er navnet på Endress+Hauser's temperaturfølere, der leveres i et bredt spektrum af varianter, som møder industriens forskellige krav. Navnet dækker således  over såvel modstandsfølere (Pt100) som termoelemneter (type J og K).


Indenfor hver gruppe leveres følere specielt tilpasset opgaver indenfor:

Standardopgaver/let kemisk industri
Hygiejniske opgaver
Svær industri
Opgaver med krav til hurtig responstid
Klassificeret område (Ex-zone)


Den modulære opbygning gør dog, at sensorerne let kan tilpasses størsteparten af de kendte industrielle opgaver, hvad enten de påvirkningen er tryk/temperaturer eller vibrationer og elektrisk interferens.

De vælger således selv:

Sensormateriale - med eller uden følerlomme.
Overfladeruhed.
Procestilslutning kan vælges "næsten” frit, f.eks. Forskruning, Clamp, eller for indsvejsning.
Transmitterhus i aluminium eller rustfri stål.
Med eller uden indbygget transmitter og lokalvisning.
 

Temperaturtransmittere

På Endress+Hauser's elektronikfabrik i Tyskland har man indført en helt ny teknik, der har gjort det muligt at producere en helt ny serie temperaturtransmittere, der alle kan monteres direkte på toppen af temperaturføleren.

 

Fælles for alle transmitterne gælder
Kan monteres i standard DIN 43 729 form B hus
Anvender 2-wire teknologi (signal og spændingsforsyning på samme 2-ledere)
Ind- og udgangssignal er galvanisk adskilt
Fejlbeskeder iht. NAMUR NE43 ved sensorfejl
Høj målenøjagtighed - også ved variationer i omgivelsestemperaturen

 

Følere og transmittere kan selvfølgelig leveres samlet og indstilet fra vor fabrik

 

Software

Med freeware programmet Readwin2000, der frit kan downloades (se link nedenfor), kan De let indstille og konfigurere de PC-programmerbare temperaturtransmittere fra E+H.
 

Læs mere om vore temperaturfølere og - transmittere:

Downloadlink / vort program indenfor temperaturmåling (PDF 5,69 MB)
 

Se hele vort temperaturprogram                                Download sidste version af Readwin 2000

 

 

Relevante søgeord:

temperatur, temperaturmåling, temperaturmåler, Pt100, modstandsfølere, termoelement, Type J, Type K, temperaturføler, temperatursensor, PT100 element, termolomme, DIN form B, transmitter, temperaturtransmitter

 

 
Udskriv denne side  |   Anbefal denne side  |   Føj til foretrukne
Generelle funktioner