Prosonic Flow 92F
Verdens første 2-wire in-line ultralydsflowmåler

Prosonic 92F er verdens første 2-wire in-line ultralydsflowmåler, og den kombinerer dermed to teknologier til en til en stærk enhed. 2-wire teknologien sikrer lavt energiforbrug og enkel tilkobling, mens multibeam teknologien i in-line måleren er garanti for et nøjagtigt måleresultat.

 

Selve sensor delen er udført i rustfrit stål, og afhængig af målerens dimensioner leveres den med 2, 3 eller 4 ultralydspar monteret i en vinkel symmetrisk omkring målerens akser. På denne måde opnås den bedste ”dækkes” målearealet bedst muligt, og der kan kompenseres for ulinearitet i flowprofilet. Prosoniv 92F leveres fabrikskalibreret og med en garanteret målenøjagtighed bedre end +/-0,5% - med et krav på blot 5 gange lige rørføring før måleren.

 

Som noget helt specielt er sensorene svejst ind i målehuset og man undgår på denne måde pakninger/tætningsmateriale som kan give anledning til lækager eller fungere som opsamlingssteder for snavs. Prosonic 92F er således ”helt glat” indeni og måler flow uden obstruktioner/tryktab i rørdimensioner fra DN 25mm op til DN 150mm - den er dermed et oplagt valg til måling væsker uden ledningsevne, hvor den magnetisk induktive flowmåler må ”stå af”.

 

Prosonic 92F følger Endress+Hauser Proline transmitter koncept og leveres på udgangssiden i 3 varianter:

4 to 20 mA HART
4 to 20 mA HART with additional status/pulse output
Profibus PA                                                                                                                                                            

Alle transmittere har selvfølgelig HISTOROM T-DAT hvor sensor- og kalibreringsdata er lagret, så eventuelle udskiftninger hurtigt kan foretages - uden yderligere indstilling.

 
Udskriv denne side  |   Anbefal denne side  |   Føj til foretrukne
Generelle funktioner

Vil De vide mere