Procesdisplay med 2-wire forsyning
Lette at montere, enkle at anvende

RIA 251 er for panelmontage

RIA261 er for feltmontage

RIA251/261 er to nye display til anvendelse i procesindustrien, de kan benyttes til at vise målesignaler i en høj opløsning og med stor nøjagtighed. Instrumenterne kan anvendes i f.eks. tavler, kontrolrum med laboratorieudstyr og i stationære eller mobile målesystemer.

 
RIA251

RIA251 proces display forbindes direkte til 4?20 mA kredsen. Den nødvendige strømforsyning trækkes fra kredsen. Spændingsfaldet på < 2 V (RIA 261: < 2,5 V) har kun ringe effekt på målekredsen.

 

Parametre til indstilling af måleområde, decimaler og offset indstilles let med tre taster på apparatets forside. Indstilling af parametre kan ske under drift, hvilket går det muligt at lave justeringer senere.

 
RIA261

RIA261 har samme data som RIA251, men leveres i felthus til montage ude i processen. Instrumentet kan leveres med ATEX 100 a II 1 G Ex-certifikat, med mulighed for at kunne anvendes som et lokaldisplay direkte i et eksplosionsfarligt område.

 

Som noget helt specielt leveres RIA261 med baggrundsbelyst display - forsynet af de 4 mA fra strømloopet !!!

 
Tekniske data

Dimensioner
RIA 251: H x B x L (mm):  48 x 96 x 90
RIA 261: H x B x L (mm):   80 x 176 x 65

Materialer
Forplade: støbt aluminium
Hus: galvaniseret stålplade
Bagside: plastik ABS
RIA 261: Hus: epoxy coated støbt aluminium med glas rude
Tryk kompensation: GORE-TEX. membran

Beskyttelsesklasse:
RIA 251: Front IP 65,
terminaler IP 20
RIA 261: IP 66

Elektrisk tilslutning:
Aftagelige skrueterminaler (kan laves som Permanente)
Tværsnit af terminaler: 1,5 mm²  solid leder, 1,0 mm² kordel med strømpe.
Kabelindgang (RIA 261): 2 x PG 11

Indgang:
4... 20 mA (beskyttet mod omvendt Polaritet)
Maks. strømindgang: 150 mA (kortslutningsstrøm)
Spændingsfald: RIA 251: < 2 V; RIA 261: < 2,5 V
HART: incl. HART protokol

Display:
5-cifret LCD display     RIA 251: 17 mm;
                                        RIA 261: 26 mm med baggrundsbelyst
display og søjlevisning i 10% trin;
Måleområde: -19999 til +99999

Nøjagtighed:
< 0,1 % af fuld skala

Forsyning:
Via 4... 20 mA sløjfen

Omgivelsestemperatur:
RIA 251: -10... +70 °C
RIA 261: -20... +60 °C (for Ex-områder se Ex-certifikat)

Betjening:
3 knapper på front panelet

Certifikater/Godkendelser:
RIA251: ATEX II 1 G EEx ia IIC T6
RIA261: ATEX II 2(1) G EEx ia IIC T5/T6

Tilbehør
Væg- og rør montagesæt med spændebånd i 1.4301 rustfri stål (kun for RIA 261)

Øvrige data kan downloades fra E-Direct afsnittet på vor hjemmeside.

 

 
Køb RIA251/261 på nettet

RIA251/261 tilhører vort www.e-direct program og kan købes direkte på internettet til attraktive priser.

 
Udskriv denne side  |   Anbefal denne side  |   Føj til foretrukne
Generelle funktioner