Niveaumåling

I mere end 50 år har Endress+Hauser været blandt verdens førende producenter af udstyr til niveaumåling og -overvågning og de fleste indenfor instrumentbranchen vil således nikke genkendende til navne som Silometer, Nivotester, Liquiphant og Prosonic.

 

Vibrations switche fra Endress+Hauser har igennem de sidste 50 år haft en førende position på verdensmarkedet for niveauswitche. Mere end 1.000.000 målepunkter world-wide indenfor denne kategori, bekræfter vores kompetence og erfaring indenfor anvendelse og udvikling af denne type målepunkter.

 

 

LIQUIPHANT M og LIQUIPHANT T er typer der benyttes til væsker - også i produktionsområder hvor der stilles krav til hygiejnen.


SOLIPHANT M og SOLIPHANT T er den nyeste generation af niveauswitche til faste stoffer baseret på vibrationsprincippet - bl.a med en "single rod” udgave.

 

Til kontinuerlig måling ser man større og større udbredelse af Endress+Hauser´s ToF familie til berøringløs niveaumåling (i daglig tale ToF = Time of Flight), og med vore 3 produktfamilier dækker vi næsten hele spektret:


PROSONIC navnet dækker over en serie af ultralydsmålere til måleområder fra 2m op til 70m - med nøjagtigheder ned til +/- 2mm.


MICROPILOT er vore radarmålere der er baseret på elektromagnetiske bølger, og derfor bedre egnet til opgaver med støv og varierende tryk/temperaturforhold. En særlig Custody transfer udgave kan leveres med nøjagtigheder nedre end +/-1 mm.


LEVELFLEX er en guided radar, hvor målesignalet "styres” langs en wire. Systemet kan leveres forudindstillet og lige til at sætte op.

 

Alle ToF instrumenter kan  betjenes på stedet via en menu i klar tekst på et 4-liniers display. Menuen styrer brugeren trin for trin gennem den komplette grundopsætning under opstart, ligesom displayet også kan benyttes til at evaluere refleksionsmønstret i tanken for optimal indstilling.


Endelig understøtter alle ToF instrumeter digitale standardprotokoller som HART, Profibus PA og FOUNDATION Fieldbus de kan derfor let integreres i eksisterende kontrol- og styresystemer.

 

Læs mere om vore niveauprodukter:

Downloadlink / Vort program indenfor niveaumåling og - overvågning (PDF 2,09 MB)
 

Se hele vort niveauprogram

 

 

Relevante søgeord:

Niveau, Niveaumåling, Niveaumålinger, Niveaumåler, Niveaumålere, Niveauswitch, Niveauswitche, Niveaualarm, Niveaualarmer, Niveau væske, Niveau faststof, Ultralyd, Radarmåler, Mikrobølge, Kapacitiv niveaumåling, vibrationsswitch

 

 
Udskriv denne side  |   Anbefal denne side  |   Føj til foretrukne
Generelle funktioner