Steriliserbar pH elektrode - uden glas
Ny IsFET sensor benytter halvleder teknik til pH-måling
 

En pH elektrode uden glas, der kan steriliseres og som kræver mindre vedligehold end almindelige elektroder. Det lød som "en god historie" da Endress+Hauser i 2002 introducerede den nye IsFET (Ion-selective Field Effect Transistor) elektrode - og nu er historien blevet endnu bedre, da IsFET elektroden nu har fået integreret Memosens teknologien.

 

Ved at benytte halvlederteknikken, opnås mulighed for at lave en elektrode der ikke kan gå i stykker (splintre) - samtidig med responstiden forkortes væsentligt - uden at sætte nøjagtigheden overstyr.

Testkørsler har endvidere vist at kalibreringsintervallerne for målesystemet kan øges ca. 3 gange i forhold til et konventionelt system. 

 

Nøgledata

Måleområde                             0 ... 14 pH 
                                                -15 ... 135 °C
Følsomhed                              pH 0.01
Maks. målefejl                         ± 0.2 % af måleområde
Tæthedsklasse                        IP 68
Procestilslutning                      Pg 13.5
Materialer                                 Sensor - PEEK  (FDA godkendt)
                                                  Pakning - EPDM
El-tilslutning                             TOP 68 eller Memosens
Certifikater                               Steriliserbar iht. EHEDG

 

 

Anvendelsesområder

IsFET er specielt velegnet til til anvendelser indenfor fødevare- og pharmaceutisk industri, men også i anlæg hvor pH skifter hurtigt, eller procestemperaturer og - tryk svinger, kan den nye elektrode anvendes med fordel.

Installationen er enkel, da elektroden umiddelbart passer ind et normalt armatur for en 120mm elektrode, kan den simpelthen erstatte glaselektroder - uden yderligere mekanisk arbejde.

 

Med Memosens teknologien er det heller ikke længere nødevendigt at benytte en speciel transmitter, som kan forsyne halvlederen - den digitale teknik finder selv ud af det hele !

 

 
Udskriv denne side  |   Anbefal denne side  |   Føj til foretrukne
Generelle funktioner