En kompakt ultralydsniveaumåler, der måler op til 20 meter!
Nyt medlem i Prosonic M familien fra Endress+Hauser
 

I forbindelse med den forsatte udvikling af "time-of-flight” måleprincipperne lancerer Endress+Hauser nu den nye Prosonic M FMU44 til kontinuerlig niveaumåling af væsker.

 

FMU44 er designet således at sensoren er hermetisk forseglet, det vil sige at den er fremstillet uden samlinger, hvilket gør den anvendelig til aggressive medier, som syre og lud. Det store udvalg af flangematerialer omfatter PVDF, V4A og PP, hvilket sikrer en enkel tilpasning til omgivelserne. Prosonic M FMU44 måler op til 20 meter med en blokeringsafstand på bare 0,5 meter. Nivåtransmitteren leveres som 2- eller 4-leder instrument med integreret HART grænseflade som standard. Alternativt kan den leveres med feltbus kommunikation, både Profibus PA og Fieldbus Foundation er muligheder.

 

FMU44 har alle de vigtige karakteristika fælles med resten af Prosonic M familien, det betyder enkel idriftsætning enten via det medfølgende Windows© baserede ToF-Tool program, eller direkte fra det menubaserede display, der også kan bruges til at vise ekkoprofilen. FMU44 kan benyttes i et temperaturområde fra -40 til +80°C.

 

Den nye Prosonic M FMU44 er således beregnet til måling i lager- og buffertanke, samt procestanke med omrørere. Opgaverne findes typisk indenfor den kemiske industri, hvor der stilles høje krav til materiale kvaliteten og udførelsen af de instrumenter som anvendes og her lever Prosonic M FMU44 fuldt du op til de skrappeste af disse krav.

 
Udskriv denne side  |   Anbefal denne side  |   Føj til foretrukne
Generelle funktioner