De nye Phant'er !

Trykswitche til attraktive priser

Tryk og temperatur er de parametre der måles oftest indenfor procesindustrien og i mange tilfælde er det ikke selve måleresultatet, men snarere en information om en aktuel værdi er overskredet - så en anden handling kan foretages. Mange af disse switche sidder i lokale styringer og det er derfor essentielt at udgangssignalet er en kontaktfunktion.

 

I vort E-Direct program introducerer vi nu en serie af tryk- og temperaturswitche under navnet Cera- og Thermophant T. For begge enheder gælder det at:

 

Såvel sensor som transmitter hus er udført i rustfri stål (AISI 316L) med lasergraveret typeskilt for optimal resistens mod korrosion og slidtage. Indstilling og tilpasning foregår enten som et samspil mellem det store display og de 3 trykknapper på transmitterens top - eller ved hjælp at software programmet Readwin2000, der kan downloades uden beregning fra vor hjemmeside. Sikkerheden er sat i højsædet, idet begge enheder er udviklet iht. forskrifterne i SIL2 - og de kan derfor anvendes i processer med høje krav til sikkerhed.
 

Fælles transmitter koncept

At de 2 "Phant'er" er nært beslægtet ses på transmitterdelen - der er helt identisk.

 

Dominerende er det store baggrundsbelyste display, der under drift viser den aktuelle måleværdi - i ingeniørmæssige enheder - og under idriftsættelse guider brugeren gennem indstilling af måleområde, enheder og grænseværdier. Selve transmitteren kan drejes 340grader, så det er let at komme til under de fleste driftsbetingelser - men der er også mulighed for at tilslutte en PC for endnu enklere indstilling af switchen.

 

På udgangssiden leveres transmitteren i 3 forskellige udgaver, nemlig:

1 stk PNP udgang
2 stk PNP udgang
1 stk PNP og 1 stk analog 4-20mA udgang

 Forsyningsspænding er for alle udgaver 12...30VDC.

 

Ceraphant T - trykswitch

Baseret på den nyudviklede Ceraphire keramiske målecelle, bestående af 99,9% rent Al2O3, tilbyder Ceraphant'en unikke egenskaber indenfor trykmåling - fra vakuum (0,02barG) op til 400barG med en nøjagtighed bedre end 0,5%. Sammenholdt med en responstid på <20msek og en gentagelsesnøjagtighed bedre end 0,2% data, er gør de nye PTC/PTP31 til det optimale valg når processen skal sikres !

 

Som noget helt nyt er der blevet udviklet et fleksibelt tilslutningskoncept, der ved hjælp af adaptorer gør det let at tilpasse sensoren til processen - hvad enten der ønskes almindelig manometer tilslutning eller en mere "eksotisk" hygiejnisk tilkobling - i sidstnævnte tilfælde overholder koblingen selvfølgelig 3A standarden.

 
Priseksempler:
  1 til 3 stk 4 til 10 stk 11 til 35 stk
PTC31, 1xPNP kr/stk 1.388,- kr/stk 1.290,- kr/stk 1.200,-
PTC31, 2xPNP kr/stk 1.495,- kr/stk 1.403,- kr/stk 1.313,-
 

E-Direct sikrer de bedste priser og den korteste leveringstid !

De nye switche indgår i vort E-Direct leveringsprogram, sammen med en lang række af andre standardprodukter. Hvortil der knytter sig en særlig prispolitik. Varerne sælges kun til nettopriser (ab lager, excl. moms, emballage og forsendelsesomkostninger), og der ydes kun kvantumsrabat. Til gengæld er priserne kalkuleret knaldhårdt i alle led, og er absolut attraktive.

 

Der er ingen reservedele knyttet til E-Direct, men varerne lagerføres altid, og kan selvfølgelig leveres ekspres, hvis der er behov for dette.

 
Udskriv denne side  |   Anbefal denne side  |   Føj til foretrukne
Generelle funktioner