| Volumenflowmåling |
 |
| De fleste flowmålere er volumenmålere |
 |
At måle volumenflow er den mest udbredte metode til flowmåling. De fleste målinger er oprindelig hastighedsmålinger, men med en fast kendt geometri på rørstrækket hvori der måles kan det væskevolumen, der strømmer igennem et rørtværsnit pr. tidsenhed, kan bestemmes ved at volumen Q = hastigheden (v) * arealet (A).
Endress+Hauser er blandt verdens førende leverandør indenfor dette område med hele 4 måleprincipper, nemlig:
|
|  | Magnetisk Induktiv
|  | Ultralyd
|  | Differenstryk
|  | Vortex |
der supplerer hinanden, så De altid kan opnå det optimale pris/ydelsesforhold i Deres proces. |
| |
| Promag - magnetisk induktive måler |
 |
|
Princippet i den magnetiske flowmåler er baseret på Faraday's lov om induktion. Lettere omskrevet siger Faraday's lov følgende:
"Hvis man bevæger en elektrisk leder igennem et magnetfelt, så vil der vinkelret på lederens bevægelsesretning opstå en spænding, der er ligefrem proportional med lederens bevægelseshastighed."
I den magnetiske flowmåler er det mediet, der er lederen, man skal således lægge mærke til, at Faraday ikke stiller krav til, hvor god lederen skulle være - men blot at den skal være
"elektrisk ledende".
|
| |
| Prosonic flow - måling med ultralyd |
 |
|
Transit time princippet er en flowmåler til rene væsker, da ultralydssignalet skal kunne løbe uhindret mellem to sensorer.
Selve målingen foregår ved at der samtidig udsendes ét ultralydssignal medstrøms og ét modstrøms. Da modstrøms signalet vil være længere tid undervejs, vil forskellen i vandringstiderne være et udtryk for væskehastigheden, som kan beregnes rent elektronisk.
En flowmåler efter transit time princippet vil typisk arbejde i et område mellem 0,5 og 4 MHz, og kan i kalibrerede systemer tilbydes med nøjagtigheder bedre end 0,5%. I clamp on systemer, installeret på stedet må man dog regne med en nøjagtighed omkring 2% grundet usikkerhed omkring de fysiske parametre.
|
| |
Deltatop - differenstrykmåling |
 |
|
Det grundlæggende princip for differenstryksmålere er kontinuitetsligningen og Bernoulli's ligning.
Samtlige disse målere er afhængige af det faktum, at når en væske strømmer igennem en indsnævring, så stiger væskehastigheden. Dette betyder, at bevægelsesenergien stiger, og som konsekvens heraf falder det statiske tryk, idet energien er konstant.
Mest kendt er blænde- og pitotrørsmålinger - hos Endress+Hauser kan vi levere begge dele - komplet med påbygget differenstryktransmitter.
|
| |
| Prowirl - Vortex flowmåler |
 |
|
Teorien bag Vortex flowmåler målerne er egentlig ret enkel, idet den er baseret på et fænomen, som vi, i vort blæsende land, kan betragte næsten hver dag, nemlig blafren af et flag. Grunden til, at flaget egentlig blafrer, er, at der er en flagstang. Ved vindens passage henover flagstangen dannes der nemlig nogle hvirvler, som forårsager, at flaget blafrer. Dette fænomen kan også betragtes ved bropiller ved stærk strøm eller i vandløb bagved sten og lignende.
Ved lave flowhastigheder når mediet nemlig at følge legemets overflade, og der opstår ingen hvirveldannelse. På et tidspunkt, når flowhastigheden øges, kan mediet ikke længere følge legemets overflade og presses væk fra det. Dette får mediet til at øge hastigheden i et givet område, og et lavtryksområde opstår (ivf. Bernoulli's ligning). Dette medfører, at mediet - eller en del af det - strømmer tilbage bagved legemet, hvorved flowmønstret krøller lidt sammen, og der dannes hvirvler. Frekvensen af disse hvirvler er ligefrem proportional med hastigheden af væsken.
|
| |
|
 |
|
|
|
|