Easytemp - TMR 31/35
Kompakt temperaturføler med indbygget transmitter

TMR31 er til standard opgaver, mens TMR35 opfylder kravene indenfor fødevare/pharmaceutisk industri

 

 

E-Direct tilbyder enkle og fleksible løsninger til dine måleopgaver. Med easytemp kan temperaturmåling nu løses på en elegant og pladsbesparende måde - en kompakt føler med indbygget transmitter, der kan anvendes til såvel tanke, som rør, med proces-temperaturer op til 150°C.

 

Alle medieberørte dele er udført i SS316L med overfladeruhed bedre end 0,8um. Proces-tilslutningen er standard en ½" udvendig gevindtilslutning (svejsestudse kan bestilles separat) eller en "glat" udførelse for kompressionsfitting. Selve føleren kan leveres i 4 indstikslængder, nemlig 50, 100, 150, 200 mm, med mulighed for at vælge en 4mm reduceret spids for ekstra hurtig respons.

 

Easytemp kan enten bestilles/leveres i definerede måleområder, min. -50 °C and max. 150 °C, men brugeren kan også selv indstille/ændre måleområdet ved hjælp af software programmet ReadWin 2000. Programmet er en freeware der enten kan rekvireres hos Endress+Hauser eller downloades fra www.dk.endress.com.

 

Målenøjagtigheden for hele enheden er bedre end 0.1K, hvilket opnås med en 4-wire Pt100 class A sensor. Det er endog muligt at forbedre denne nøjagtighed ved indlægge kundespecifikke lineariseringskurver i transmitteren.

Transmitteren opfylder NAMUR NE 43 for fejlovervågning, og brugeren kan således skelne mellem sensorfejl og overskredet måleområde gennem en simpel opsætning af 4 ... 20 mA udgangssignalet (eksempelvis kan overskredet måleområde låse udgangssignalet på 20.5 mA, mens sensorfejl vil resultere i et udgangssignal > 21mA.

 

ATEX og GL skibsgodkendelser fuldender easytemp programmet, således at det tilpasses størsteparten af de måleopgaver der i dag findes indenfor industrien til en meget attraktiv pris.

 

 
Udskriv denne side  |   Anbefal denne side  |   Føj til foretrukne
Generelle funktioner