RMM621
Sammenkæder Deres måleværdier matematisk

RMM621 er et kompakt DIN-skinne monteret instrument, opbygget efter samme koncept som vor energi- og dampregner (RMC621). Det betyder også at man genfinder det modulære plug-in system til ind-/udgange, der gør det let at tilpasse enheden så den passer optimalt til Deres opgave.

 

De vælger selv om enheden skal være med lokal display, fjern visning eller slet intet display - vælger De display løsningen får De et stort 160x80 DOT LCD display, hvor baggrundsfarven kan ændres f.eks. i forbindelse med markering af alarmtilstand.

 

RMM621 kan indeholder en række ”regnemoduler” der gør det muligt matematisk at sammenkæde en lang række af måleværdier indenfor mindre overvågnings og kontrolopgaver, som f.eks.

 

Styring af pumpestationer
Interface overvågning i tanke
Overvågning og logning af temperaturer
Densitets beregning i processer

 

RMM621 kan arbejde med op til 3 forskellige opgaver samtidig - det betyder at De kan kombinere op til 10 analoge-/18 digitale indgange med op til 10 analoge-/8 frekvens eller 19 digitale udgange til et utal af kontrolfunktioner.

 

Busfunktionalitet, som Profibus PA, Ethernet eller ”blot” RS232 gør det muligt at kommunikere med instrumentet - f.eks. i forbindelse med en GSM modemtilslutning kan RMM 232 sættes op til at afsende SMS beskeder til et en række forvalgte numre på specifikke hændelser.

 

Selve opsætningen af RMM621 kan enten foregå fra fronten/displayet, eller med ReadWin® 2000 PC software programmet (freeware), i en klar og logisk dialog.

 
 
Udskriv denne side  |   Anbefal denne side  |   Føj til foretrukne
Generelle funktioner