Flowmåling uden at skære i rørene

Nu i ny transportabel udførelse

Endress+Hauser udvider produktprogrammet indenfor for ultralydsflowmåling, til også at omfatte en transportabel enhed, der let kan monteres udenpå de eksisterende rør. Enheden der hedder Prosonic Flow 92 er specielt velegnet til at kontrollere væskeflow i rørstræk, hvor man "lige skal vide hvad der løber i røret".

 

Systemet udemærker sig ved at være meget enkelt at installere og betjene. Sensorerne, der skal monteres på rørene, kan installeres på få minutter, også på meget store rør. Den transportable transmitter kræver ikke spændingsforsyning, og målesystemet kan derfor hurtigt etableres, ligesom det store display hjælper til med den endelige tilpasning af installationen.


Selve måleprincippet er baseret på transit time princippet, og kan derfor kun anvendes på rene væsker (tørstof indhold på maks. 5%). Systemet er dog tilpasset de fleste rørmaterialer der anvendes i normale installationer, hvis data allerede er forprogrammeret i transmitteren, så det kræver derfor blot en enkel udvælgelsesprocedurer at opsætte flowmåleren til den aktuelle opgave, uanset om det drejer sig om rør med en diameter på 15mm eller på 4.000mm . Transmitteren leveres ligeledes forprogrammeret med væskedata for de 20 mest almindelige væsker for dette måleprincip, endnu en facilitet der gør det meget let at installere Prosonic Flow 92.
I den indbyggede datalogger kan lagres op til 40.000 måleværdier, med mulighed for at opdele data i 20 grupper, f.eks. fra forskellige anlægsdele. De lagrede data kan vises grafisk (som f.eks. kurver) på transmitterens skærm, eller overføres til en PC for videre analyse.

 

De typiske anvendelsesområder for Prosonic Flow er indenfor vandbehandling og procesindustri, hvor der skal optimeres eller analyseres data f.eks. i forbindelse med lækage kontrol, omstilling af produktionen eller verifikation af permanent installeret måleudstyr.


Prosonic Flow serien omfatter, udover den transportable Prosonic Flow 92, også to enheder for permanent installation, indkapslet til udendørs montage med udgangsignaler der passer til ethvert procesanlæg.

 
Udskriv denne side  |   Anbefal denne side  |   Føj til foretrukne
Generelle funktioner

Vil de vide mere om