Soliphant M og Soliphant T
Ny generation af niveauswitche til faste stoffer
Den nye Soliphant T findes i en single rod udgave

Vibrations switche fra Endress+Hauser har igennem de sidste 50 år haft en førende position på verdensmarkedet for niveauswitche. Mere end 800.000 målepunkter world-wide indenfor denne kategori, bekræfter vores kompetence og erfaring indenfor anvendelse og udvikling af denne type målepunkter. Med den nye Soliphant M og Soliphant T serie introducerer Endress+Hauser nu den nyeste generation af niveauswitche til faste stoffer baseret på vibrationsprincippet.

 

Soliphant T FTM20/21 

Med den nye Soliphant T FTM20/21, følger Endress+Hauser et helt nyt spor og introducerer en helt ny stavformet vibrationsswitch. Dagens marked er næsten oversvømmet af stavformede vibrationsfølere, men med Soliphant T sættes der en ny standard for denne type følere. Hemmeligheden ligger i konstruktionen af piezoelementet, der driver selve vibrationssensoren - det består af to skiver, som er monteret så de "frakobler" proces tilslutningen fra den oscillerende bevægelse, hvorved der opnåes en sensor der er ufølsom overfor anlægsvibrationer og derfor sikrer et pålideligt signal. Konstruktionen giver samtidig mulighed for at holde selve drevet væk fra processen, hvilket igen resulterer i mindre følsomhed overfor store belastninger fra produktet (typisk masse/tryk og temperatur).

 

Da det samtidig er enklere at montere det nye element end de tidligere konstruktioner, har man, med introduktionen af den nye Soliphant T FTM20/21, kunnet fremstille en niveauswitch til faste pulver og granulater med en kornstørrelse på op til 25 mm (densiteter >200g/l) - til en uhyre attraktiv pris. Soliphant T leveres i to udgaver, FTM20 er den kompakte udgave, mens FTM21 levers med rørforlængelse. Måleområdet er mellem 225 mm og 1500 mm - begge typer klarer proces temperaturer op til 150 °C. 

 

 

Soliphant M

Det modulære design af Soliphant M gør at instrumentet kan tilpasses stort set alle opgaver indenfor behandling og håndtering af faste stoffer. Ud fra et stort udvalg af elektronik indsatse, sensor udformninger, process tilslutninger, indkapslinger og certifikater kan Soliphant M altid sammnsættes så De får en ideel løsning til opgaven.

 

Med den nye korte gaffel konstruktion (L=145mm) kan Soliphant M nu også anvendes til opgaver i små tanke, mens en forlænget udgave muliggør måling op til 20m. Følsomhed og tidsforsinkelse i alarmen kan selvfølgelig stilles i elektronikenheden - nu også I Ex-versionerne - mens den indbyggede frekvens og amplitude analyse hjælper til med optimering af målepunktet. Soliphant M blev udviklet I overeensstemmelse med den internationale standard for funktionssikkerhed, IEC61508, og lever op til SIL2 kravene.

 

Soliphant M kan benyttes til alle finkornede eller pulveriserede medier, dog skal minimums densiteten være 10g/l (I udførelsen med den korte gaffel dog min. 50g/l).

 

Udover at løse alle de "kendte" opgaver giver konstruktionen af Soliphant M nogle spændende nye muligheder, bl.a

Pålidelig detektion af faste stoffer under vand - Soliphant M kan indstilles så den ikke giver alarm når gaflen berøres af væsken, men først når sand-/slamlaget når sensoren, en opgave som f.eks. kendes fra alle rensningsanlæg og i dag typisk løses med "lysmålinger".
Udvidet temperaturområde sikrer pålidelig detektion af tank niveauer indeholdende produkter på op til 150oC (en 280oC version er under udvikling).

 

Med den forbedrede teknologi og det udvidede produktprogram, er de nye Soliphant M og Soliphant T familier en yderst competent afløser for forgængeren, Soliphant II linien - som de selvfølgelig kan erstatte direkte i forbindelse med udskiftning i eksisterende anlæg.

 
Udskriv denne side  |   Anbefal denne side  |   Føj til foretrukne
Generelle funktioner