Micropilot M
Nye sanitære sensorer til radarmålere

Det første år efter introduktionen af Micropilot M er blevet en succes langt ud over forventningerne. Micropilot går sin sejrsgang verden over og de væsentligste faktorer er:

 

Betjeningskonceptet med menustyret idriftsættelse og envelope curve på displayet
ToF Tool
Profibus PA og FOUNDATION Fieldbus kommunikation ( Micropilot M er den eneste 2-leder radar med FF)
Ny frekvens på 26 GHz incl. wave guide antenne

 

Især blev den nye frekvens godt modtage på markedet. Den høje frekvens giver en række fordele:

 

Små horn, hvilket betyder bedre udnyttelse af tankkapaciteten
Lille udspredningsvinkel, hvilket reducerer risikoen for falske ekkoer
Wave guide antenne giver mulighed for måling i kugleformede tanke, især fordelagtig i medier med lav dielektricitetskonstant.

 

Med det grundlæggende design var Micropilot M udelukket fra applikationer, hvor der stilles store hygiejniske krav eller hvor rustfrit stål ikke er resistent, men nu kan der også tilbydes løsninger til disse områder. Endress+Hauser introducerer to nye varianter:

 

Micropilot M FMR244

Lille antenne, indkapslet i PTFE, med 1 ½" RG af PVDF og o-ring af Viton (FDA registrerede materialer)
Til trykområder fra vacuum op til 3 bar
Op til 130 °C

 

Med gevindtilslutning passer Micropilot M FMR244 til standard procestilslutninger og kan f. eks. benyttes på palletanke, men også beholdere, hvor der stilles store krav til kemisk resistens

 
Micropilot M FMR245
Lille, indkapslet hornantenne (50 eller 80 mm)
Flange med tyk PTFE-skive (FDA registreret materiale)
Fra vacuum op til 16 bar
Op til 150 °C

 

PTFE er det eneste medieberørte materiale, så Micropilot M FMR245 er egnet både til applikationer, hvor der stilles store krav til kemisk resistens og sanitære forhold. PTFE-membranen er 4 mm tyk og giver dermed stor beskyttelse mod medier, der kan diffundere gennem PTFE.

 
Udskriv denne side  |   Anbefal denne side  |   Føj til foretrukne
Generelle funktioner