Prosonic Flow 91W
Sikker og enkel flowmåling – til den rigtige pris !
 

Prosonic Flow 91W er den nye Clamp On flowmåler efter ultralydsprincippet, specielt udviklet til de mange ”standard” opgaver som findes indenfor industrien. Disse opgaver er primært tilknyttet processer indenfor området:

 

Procestemperaturen ligger i området -40oC til +80oC

Mediet skal en ren og homogen væske

Rørdimensioner fra DN 50mm og op (maks. DN 4.000mm) 

Udgangssignaler - 4-20mA (m. HART) og tællepuls/statusudgang

Ikke klassificeret (udenfor Ex-område)

 

Til opgaver som disse kan vi med Prosonic Flow 91W tilbyde en flowmåler som monteres udenpå røret - uden at De skal bryde ind i den aktuelle installation - der typisk vil kunne måle med 2% målenøjagtighed, under reference betingelser kan man dog forvente nøjagtigheder bedre 0,5%.

 

Den ”store” forskel i nøjagtighedsangivelsen beror på kvaliteten af de informationer som et Clamp On system skal ”fodres med” for at måle korrekt - dette er bl.a. data omkring rørmaterialer, rørtykkelser, mediets sammensætning og de gældende flowprofiler.

Har man mulighed for at kalibrere måleren efter montage nærmer man sig refernecebetingelserne og kan derofr forvente væsentlig mere af måleprincippet - i praksis er en in-situ kalibrering dog sjælden mulig.

 

Men mest interessant er det vel nok, at vi med introduktionen af Prosonic Flow 91W har kunnet reducere prisen ca. 30% i forhold til de tidligere modeller - og dermed åbnet op for anvendelse til kontrolmåling specielt indenfor vandbehandling.

 

Prøv prosonic 91W !

 

Benyt vort tilbud og spar mere end 50% på Deres første Prosonic 91W

I perioden frem til 31/8 2008 kan De benytte vort introduktionstilbud på Prosonic Flow 91W.

 

Vi tilbyder i denne periode en udvalgt model -

type nr. 91WA1-AA2A00ACA4AA, en model der er specielt velegnet til opgaver indenfor vandbranchen.

 

Nettopris på kr. 9.995,-

 

Download hele tilbuddet her >>> (PDF 1,83 MB)

 

 
Udskriv denne side  |   Anbefal denne side  |   Føj til foretrukne
Generelle funktioner

Vil De vide mere om