CLS 54

Induktiv Ledningsevnesensor i hygiejnisk design

 

Den nyudviklede ledningevnesensor, CLS54, er specielt beregnet til hygiejniske opgaver indenfor fødevare, bryggerier, bioteknologi og pharmaceutisk industri.

Sensoren er udført helt i PEEK og fremstår uden samlinger og skjulte lommer, hvilket har det let at få alle de nødvendige godkendelser som er påkrævet indenfor disse brancher.  CLS54 retter sig specielt mod følgende opgaver:

 

Faseseparation af produkt/vand og produkt/produkt blandinger i rørsystemer 
Kontrol af CIP (cleaning in place) processer - ved måling i retur rørret
Kontrol af koncentrationer ved regenerering af CIP væsker
Produkt overvågning I rørsystemer og fyldeanlæg I forbindelse med kvalitets sikring
Lækage sporing

 

Sensoren er  fremstillet så den kan benyttes med den nye Liquiline M CM42, men også med "ældre” transmittere som Liquisys M CLM223/253 og Mycom S CLM153; CLS54 er ligeledes en del af målesystemet i den kompakte Smartec S CLD134 og kompatibel med transmitter elektronikken fra denne som hedder CLD132 (i adskilt udførelse)

 

 

Af nøgledata kan nævnes:

 

Anbefalet måleområde: 100 μS/cm til 2000 mS/cm (ukompenseret) -10 to +150 °C
Celle konstant k = 5.2 cm-1
Temperatur måling Pt 1000 (class A iht. IEC 60751)
Proces temperatur -10 til +125 °C; Sterilisation 150 °C / 5 bar (max. 60 min.)  
Proces tryk 12 bar (174 psi) ved 20 °C ; 8 bar (116 psi) ved 125 °C; vakuum ned til 0.1 bar (1.45 psi) absolut

 

CLS 54 har en meget hurtig temperatur response tid (t90 < 26 s) der garanterer en sikker anvendelse indenfor områder med mange temperaturgradienter, som typisk forekommer indenfor hygiejniske processer med hyppig rengøring. Sensoren leveres derfor også med alle de kendte proces tilslutninger, som Clamp, DIN11851 og Varivent - alle med de nødvendige certifikater.

 
Udskriv denne side  |   Anbefal denne side  |   Føj til foretrukne
Generelle funktioner