Levelflex M - styret niveauradar
Fremtidens
 

I Endress+Hauser's Levelflex transmitter styres et pulstog af elektromagnetiske bølger langs en ledende probe. En meget kort højfrekvent impuls (460 kHz) sendes ned i proben, signalet bevæger sig mod mediet og reflekteres dels af overfladen, og dels af faste referencepunkter (som f.eks. probens slutpunkt) - der fastlægges under indkøring. Signal analysen foregår efter en særlig teknik TDR (Time Domain Reflectometry) en metode der udover at give optimal målenøjagtighed også giver mulighed for en løbende validering af signalet. 

 

I dag kan guided mikroimpuls teknikken anvendes til både væsker og faste stoffer, dog er den største udbredelse indenfor faste stoffer i siloer på maks. 20 m's højde. Mediet skal have en dielektricitetskonstant > 1,8, ligesom slibende materialer kan være kritiske - da selve målingen ikke er "ægte" berøringsfri (proben er i berøring med mediet). 

 

Af særlige fordele ved Guided mikroimpuls teknik kan nævnes:

En typisk målenøjagtighed på 1 % i hele måleområdet. 
Belægninger og opbygning af produkt (f.eks. broer) har ingen - eller ringe - indflydelse på målingen. 
Støv, (f.eks. i pneumatiske transporter) har ikke indflydelse på målingen. 
Signalets "snævre" udbredelse muliggør måling i høje, smalle siloer - ligesom risiciene for falske ekko er begrænset. 

 

I nær fremtid er denne teknik udset til at blive ”standarden” indenfor kontinuerlig niveaumåling, primært grundet muligheden for at levere en prekalibreret enhed, klar til opsætning og måling i stort set alle beholdere og tanke.

 

Der arbejdes således løbende på forbedringer, hvor der blandt de sidst tilkomne features kan nævnes specielle udgaver til pharmaceutisk industri, hvor proben er udført i materialer, der lever op til branchens krav.

 
Udskriv denne side  |   Anbefal denne side  |   Føj til foretrukne
Generelle funktioner