Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Maksimér effektiviteten af din batteriproduktionsproces

Læs mere om, hvordan effektiv måling, hvor det er vigtigt, kan hjælp dig med at ekstrahere og bevare værdifulde batterimineraler på effektiv vis

Maksimér effektiviteten af din batteriproduktionsproces
Introduktion

Udvind og bearbejd batterimineraler med præcis måleteknologi

Hvis du skal i gang med et nyt projekt for at ekstrahere værdifulde batterimineraler med henblik på at understøtte energiomstillingen, kan du undgå unødvendige ekstra omkostninger og risici ved at anvende pålidelig måleteknologi af høj kvalitet. Med smarte sensorer kan du få kritisk information for at muliggøre værdiskabende procesoptimering for at maksimere udbytte og effektivitet og samtidig sikre medarbejdernes sikkerhed og anlæggets tilgængelighed.

Mange processer inden for udvinding og rensning af batterimineraler har mere komplekse krav end andre mineprocesser på grund af fremkomsten af nye koncentrationsteknologier med mere kemisk aggressive reagenser og højere temperaturer og tryk. Det er afgørende at vælge pålidelig, fleksibel og intelligent måleteknologi for at kunne drive disse processer bæredygtigt i fremtiden.

Select the right instrumentation

Solids Handling

Maximize your throughput with our solutions that are suitable for the most demanding bulk material types.

Brine Measurement

Efficiently transport brine with products that meet the complexity of your battery mineralization plant.

Process control

Precise control of your high-temperature processes such as calcination or sulfination.

Yield Optimization

Increase the yield of leaching yield of your battery minerals plant by using smarter, more precise measurement technology.

Håndtering af faste stoffer

Maksimér din gennemstrømningsmængde med vores løsninger for selv den mest krævende håndtering af bulktørstoffer

Mange komplekse batterimineralprocesser begynder med håndtering af malmen fra minen. Målet i denne fase er at minimere unormale hændelser, f.eks. blokeringer, for at levere en konstant homogen tilførsel til procesanlægget. Vores måleinstrumenter hjælper med at opnå dette ved hjælp af Heartbeat Technology for at maksimere målepunkttilgængeligheden.

  • FMR67B egner sig til de mest krævende bulktørstofanvendelser er nu lettere at bruge end nogensinde før
  • Med både blokerings- og flowdetektering kan FQR57 hjælpe med at udnytte dit knuse- og transportsystem maksimalt
  • FTI77 er den mest pålidelige punktniveauafbryder til at opretholde sikkerheden for dine operatører i skrappe miljøer
  • Picomag er en brugervenlig, omkostningseffektiv og enkel flowmåler til støvbekæmpelsesanvendelser
/
Saltvandsmåling

Flyt saltvandet effektivt i minen

Flytning af saltvand i minen til koncentratoranlægget kræver mange flere rørledninger og målepunkter end en normal minelokation. Du har brug for pålidelige, brugervenlige, robuste instrumenter, som fungerer fejlfrit under de ekstreme forhold i saltvandsekstraktionsområder.

  • Promag 10P er brugervenlig, med yderst kemikalieresistente foringsegenskaber til saltvandsflowmåling
  • Promass A leverer enkel, omkostningseffektiv masseflowmåling til præcis kemikaliedosering
  • TM131 har lave driftsomkostninger, leverer robuste temperaturmålinger og har en bred vifte af modstandsdygtige materialer, der er i kontakt med væsker, til skrappe miljøer
  • CLS50D er en yderst kemikalieresistent induktiv sensor med Memosens digitale protokol
/
Processtyring

Præcis styring af dine højtemperaturprocesser såsom kalcinering eller sulfatering

Komplekse kemiske reaktioner forekommer under højtemperaturrensningen eller konverteringsreaktioner under batterimineralrensningen. Du har brug for pålidelige sensorer med en lang levetid.

  • TAF12 er en robust sensor med keramiske dele, som er i væskekontakt, til anvendelser med meget høje temperaturer
  • Promass E er en præcis kompakt måler til masseflowmåling af yderligere væsker
  • Promag 55S er en flowmåler med enestående slidstyrke og signalbehandling, ideel til de fleste krævende anvendelser med et højt indhold af faste stoffer og høj slidbelastning
  • PMC71B giver en keramisk membran til tilstandsbaseret vedligeholdelsesindsigt med Heartbeat Technology
/
Udbytteoptimering

Forøg udbyttet af udvanding for dit batterimineralanlæg

Selv den mindste forbedring i præcision, når det drejer sig om at måle kritiske parametre, kan medføre et større udbytte og resultere i store værdiforøgelser i driften.

  • FMG50 er den første ægte toleder-detektor med langvarig stabilitet, Heartbeat Technology og modstandsdygtighed over for høje temperaturer
  • Prowirl F 200 giver langvarig stabilitet, nem energistyring og integreret verificering
  • PMP50 er en omkostningseffektiv, brugervenlig sensor til OEM-udstyr
  • CPS47E hjælper dig med at maksimere levetiden for pH-målepunkter, med en robust non-glas-probe med digital Memosens protokol
/

Er du ved at planlægge et batteriproduktionsprojekt?

Kontakt os for at diskutere dine udfordringer med vores lokale eksperter

Slutnoter

Relaterede løsninger

Læs mere om batteriproduktion