Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Anvend måleteknologi til at maksimere din overskudsgrad

Implementér den bedste instrumentteknologi i klassen i dine kritiske mineralraffinaderier

Behandlingsanlæg ved en lithium-mine i Australien
Introduktion

Måleteknologi i mineralraffinaderier, som giver dig en konkurrencemæssig fordel

Proceseffektivitet er nøglen til at muliggøre en bæredygtig og sikker rensning af batterimaterialer og fremstilling af batterier for at imødekomme den stigende efterspørgsel. Har du brug for præcise og pålidelige data i realtid til dine nye processer, som giver mere overkommelige batterier, med unikke materialeudfordringer såsom højere renhedsværdier og krav om en højere produktion? Integrer smarte sensorer i din proces, som leverer viden i relation til kvalitetsparametre, som andres leverandører ikke kan levere. Opnå hurtigere batteriproduktionsprocesser med vores smarte sensorer, som indeholder integreret verificering og en permanent diagnosticeringsfunktion med Heartbeat Technology. Vælg den leverandør til dit projekt, som kan levere hele sortimentet til dit anlæg for mineralrensning og produktion af batterier.

Fokus på procesteknologi

Rensning af forløbermateriale

Processen til rensning af forløbermateriale giver ofte udfordringer. Den ønskede fordeling af partikelstørrelser skal opnås med et konstant gennemløb. Overvåg de kritiske parametre for at sikre proceseffektiviteten.

Forberedelse af forløbermateriale

Det er vigtigt at få blandet komponenterne rigtigt første gang ved produktion af batterier. Det samme princip gælder ved valg af passende instrumenter.

Blanding af aktivt materiale

Coating er et afgørende trin i batteriproduktionsprocessen. Optimer gennemløbet ved hjælp af procesdata i realtid fra blande- og doseringsprocesserne.

Maksimer gennemløbet

Kvaliteten af de endelige produkter er væsentlig. Måleteknologi skal give den højeste præcision over en vifte af parametre.

Produkthøjdepunkter

Opnå en bedre krystalliseringsproces

Krystalliseringsprocessen er ofte forbundet med udfordringer som f.eks. at sikre fordeling af partikelstørrelser via design og samtidig bevare gennemløbet. Temperatur, tryk og niveau er kritiske overvågningsparametre for at sikre, at processen forløber som forventet.

  • iTEMP TMT142B, en robust temperaturtransmitter med Bluetooth-tilslutningsmuligheder til svært tilgængelige steder
  • RTD T14, termorør til krystallisatorapplikationer, egnet til præcise temperaturgradient-applikationer
  • Cerabar PMP51B, den smarte tryksensor med Heartbeat Technology og Bluetooth-tilslutningsmuligheder, nemt at tage i brug og anvende til krystallisatortryk- og -niveau-applikationer
  • Micropilot FMR62B, den mest pålidelige væskeniveau-fritrums-radarsensor til udfordrende applikationer i krystallisatorer og reaktorer
/

Forberedelse af PCAM-materiale (Precursor Cathode Active Material )

Det er vigtigt at få blandet komponenterne til produktion af batterier rigtigt – første gang. Dette gælder også for dit valg af instrumenter. Du har brug for præcise, pålidelige målinger, så du kan sikre, at din sammensætning af komponenter i dit batteri ikke ændrer sig fra batch til batch.

  • Promass F 300 kan bryste sig af en målefejl på ± 0,05% over et meget bredt temperaturområde. Promass F 300 vil derfor meget præcist måle dine dyre komponenter i dine blande- og doseringsprocesser
  • iTHERM ModuLine TMT131 når der er brug for hurtige svar tider for at sikre maksimal sikkerhed og kvalitet i dine processer
  • Liquiphant FTL51B er med sin synlige LED-statusindikator, sine Bluetooth-tilslutningsmuligheder og muligheden for at udføre densitetsmålinger din alsidige punktniveauafbryder til batteriproduktionsprocesser
  • Memosens CPS11E, en multifunktionel pH-sensor til analytiske målinger i batteriblandeproduktion
/
Blanding af katode- og anodeaktivt materiale

Blanding af katode- og anodeaktivt materiale (CAM/AAM)

Kvaliteten af dine endelige produkter er væsentlig. Sæt din lid til instrumenterne med den højeste præcision for et parameterområde.

  • Memosens CLS16E til konduktivitetsmålinger for at måle renheden og kvaliteten af dine elektrolytmaterialer.
  • Micropilot FMR62B, maksimal pålidelighed med et fritrums-niveauinstrument til målinger i kemisk aggressive applikationer
  • Liquiline Compact CM42, højtydende feltvæskeanalysetransmitter med to ledere til batteriproduktionsprocesser
  • Proline t-mass I 300, pålidelige gasmålinger i vakuumløsninger samt gasflowmålinger i kanalapplikationer
/
Blande- og coating-proces

Maksimer kapaciteten af blande- og coating-processen

Blanding af de korrekte forløbermaterialer i præcise mængder er kritisk for batteriydelsen. Vores sortiment af formålstjenlige instrumenter skaber balance mellem økonomi og ydelse i batteriproduktionsapplikationer for at opretholde en præcis massebalance gennem hele processen.

  • Promass I 300 - flow, densitet og viskositet for slam fra et enkelt instrument, det lige Coriolis rør med fuldt nominelt tværsnit anbringes for at hjælpe dig med dine flow- og kvalitetsdatabehov i batteriproduktionsprocesser
  • Deltabar PMD55B, pålidelig, intuitiv differenstryksensor til dine applikationer som f.eks. filtrering og niveauapplikationer
  • Micropilot FMR43, det bedste instrument til niveaumåling i små beholdere under udfordrende betingelser, ved hjælp af 180 GHz teknologi
  • Promass Q 300, flerfaseflowmåler med en densitetspræcision på ± 0,1 kg/m3 for de mest udfordrende applikationer inden for batteriproduktion
/

Er du ved at planlægge et projekt? Diskuter dine udfordringer med vores ekspert

Vores lokale Endress+Hauser-eksperter står klar til at hjælpe dig.

Slutnoter

Relateret information

Læs mere om batteriproduktion