Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.
Introduktion

Procesinstrumenter for sikker brintlagring

Brintlagring er væsentlig for at fremme brint- og brændselscelleteknologier inden for stationære el-, mobile el- og transportanvendelser. På trods af brintens høje energiindhold pr. masse kræver dens lave omgivende temperaturdensitet innovative, energiintensive lagringsmetoder som f.eks. højtrykstanke, kryogen væskelagering og adsorption eller absorption i fastestoffer. Procesinstrumenter spiller en afgørende rolle i brintlagringssystemer, som muliggør overvågning, styring og sikkerhed i realtid.

Parametre

Fokus på vigtige procesparametre

Præcis niveaumåling af flydende brint

Flydende brint fordamper kontinuerligt, hvilket medfører gasfordampning i lagringstanken. Endvidere udgør densitetsvariationer som følge af temperatur- og trykændringer væsentlige udfordringer for det anvendte niveaumåleinstrument og medfører potentielt upræcise resultater eller endda skader.

Pålidelig sikring af brintkvalitet

Brintkvaliteten påvirker i væsentlig grad en sikker brintlagring, da kontaminanter medfører en reduktion af energiindholdet, mens spor af fugt kan forårsage skader eller korrosion, især i kryogene miljøer.

Niveaumåling

Høj præcision ved niveaumåling i bulksolids med Endress+Hauser tankmålere

Kryogene miljøer, gasfordampning og damptryk gør præcise niveaumålinger til en udfordrende opgave. Pålidelige niveaumålere og målere med overfyldningsalarmer er essentielle for sikker betjening af brinttanken og præcis lagermåling. Vores Proservo NMS81 kendetegnes af:

  • Maksimal pålidelighed takket være en nøjagtighed på op til ±0,4 mm (± 0,02")
  • Suveræn korrosionsmodstandsdygtighed og høj nøjagtighed uden påvirkning fra dc-værdi eller fordampningsgas
  • Hardware og software udviklet iht. IEC 61508 op til SIL3 af hensyn til en høj sikkerhed
Optisk analyse

Sæt din lid til TDLAS-gasanalysatorer for at bestemme spor af fugt præcist

Brint kan blive mættet med fugt ved underjordisk lagring. For at garantere en sikker lagring og brug er det yderst vigtigt at måle brintens kontaminering med spor af fugt. Vores J22 TDLAS-gasanalysator detekterer pålideligt spor af fugt i ppm-området og kendetegnes af: 

  • Høj nøjagtighed og integreret diagnosticering og verificering med Heartbeat Technology
  • Meget hurtige responstider ved identifikation af urenheder i processer
  • Robust design for nem installation, ibrugtagning og reparation
/

Er du ved at planlægge et projekt? Tal om dine udfordringer med vores ekspert.

Dine lokale Endress+Hauser-eksperter er klar til at hjælpe dig gennem hele processen.

Slutnoter

Relaterede løsninger

Læs mere om, hvorfor vi den rette partner til sikker og effektiv brintproduktion og -lagring.