Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Optimeret udskillelse af let råolie

Opnå bedre proceseffektivitet

Horisontale udskillere til let olie er egnet til høje gas-olie-forhold og konstante kildestrømme. Let olie (API >31,1° på under 870 kg/m3 (7,3 lb/gal)) udskilles hurtigere end andre former for råolie. Traditionelle mekaniske målere kan være udfordrende til denne brug. Vores guidede radar afhjælper disse problemer og giver en mere nøjagtig måling.

Udskillere til let råolie ©Fotolia/Strandperle

Oversigt over fordele

  • Multiparametersonde til grænseflademåling. To strømudgange til grænsefladelag og samlet niveau

  • Nem installation og vedligeholdelse uden specialværktøj

  • Installation kræver ikke måleskakt

  • Der bruges den samme sensor til udskillelse og udskillerens oliesektion

  • Ingen kalibrering påkrævet på stedet

Udfordring

De fleste horisontale udskillere til let olie er i dag udstyret med mekaniske niveau- og densitetsenheder. Mekaniske enheder kræver meget vedligeholdelse og skal tilpasses til den producerede olie. Alle former for ændringer i den producerede olie betyder, at måleenheden også skal justeres.

Vores løsning

Vores guidede radar med koaksialsonde afhjælper alle de procespåvirkninger, der kan forekomme. Sensoren er forhåndskalibreret og kan tages i brug med det samme. Dette sikrer nem eftermontering af eksisterende udskillere. Sensoren kan installeres direkte i udskilleren eller i et siderør. Den samme sensor kan bruges i udskillelsessektionen samt i udskillerens oliesektion. Dette stiller mindre krav til reservedele.

Levelflex M FMP55 med koaksialsonde

Pålidelig måling:

  • For grænseflade med emulsion

  • I tilfælde af turbulent overflade og skum

  • Til skiftende medier

  • Høj tilgængelighed

  • Integreret datahukommelse

  • Forhåndskalibreret på fabrikken

  • Intuitivt, menustyret betjeningskoncept på de lokale sprog

  • Nem integration i styre- eller forvaltningssystemer

  • Nøjagtig instrument- og procesdiagnostik, som muliggør hurtige beslutninger

  • Godkendelser: ATEX, IEC Ex, FM, CSA